Danfoss logo
Gauge

Meterklep

027G9991

Koelmiddel(en): R717, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1/4 in
AansluittypeNPT
Afdeling40
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukbereik [psig] Pe [max.]300.0 psig
Drukbereik [psig] Pe [min.]-655430322.6 psig
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Face style (Ø)2 1/2 in
Gebruikt in productSNV
Hoeveelheid per verpakkingsformaat50 pc
Koelmiddel(en)R717
Material DescriptionGauge 2-1/2in R717 -30 inHg - 300 psig
Kenmerkend
Waarde
Meer informatieWithout logo
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
PFAS-gehalte [Ja/Nee]No
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamMeterklep
ProducttypeSpare part
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingGauge
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.5 Kilogram
Netto gewicht0.5 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428297349
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm