Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Flens, 15 mm, NPT

027G1006

Aansluitstandaard: ANSI/ASME B1.20.1, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1/2 in
AansluitstandaardANSI/ASME B1.20.1
AansluittypeNPT
Accessory (EF013236)TRUE
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)95
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Flens ontwerpTong
Flens vormOvaal
Flensversie1.3
Gebruikt in productCVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Height (EF000040)47
Kenmerkend
Waarde
Hoeveelheid per verpakkingsformaat32 pc
LRA HST alt [A]15 mm
Materiaal Specificatie.Staal
Material DescriptionFlange set 1/2 in NPT
Onderdelen bijgevoegd2 flenzen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepFlanges
ProductnaamFlange set
ProducttypeFlens
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes
Width (EF000008)70

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.59 Kilogram
Netto gewicht0.525 Kilogram
Volume0.313 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428197113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm