PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32
027F2176
Gebruikt in product: PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 25
027F2176
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Afmetingen ID x OD x h [inch] | 1.673 x 2.264 x 0.059 in |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| Depth (EF000049) | 130 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 42.5 x 57.5 x 1.5 mm |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Flensversie | 10.04.0 |
| Gebruikt in product | MEV 125MRV 32NRVA 25 - 32PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32 |
| Height (EF000040) | 65 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 25 pc |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Materiaal Specificatie. | Asbestvrij |
| Material Description | Flange gasket PM 32 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Flanges |
| Productnaam | Pakking |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type aanduiding | Flenspakking |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Width (EF000008) | 10 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.028 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.017 Kilogram |
| Volume | 0.085 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422104636 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |