Danfoss logo
SV 4 - SV 6 Float valve without housing

Float exp. valve spare parts

027B2016

Productbeschrijving: Vlotterklep, Gebruikt in product: SV 6

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Balance pipe Weld conn. size1 in
Batterijen inbegrepenNo
CategorieII
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv-waarde [gal/min]0.500 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]19 bar
Differential pressure max[psi]276.0 psi
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productSV 6
GoedkeuringCEEACUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Kv-waarde [m³/h]0.430 m³/h
Material DescriptionSV 6 Pilot valve w/o body
Max. Werkdruk [bar]28.0 bar
Max. Werkdruk [psig]406 psig
Nominale cap.-condities [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Nominale cap.-condities [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Nominale capaciteit R134a [kW]29.90 kW
Kenmerkend
Waarde
Nominale capaciteit R134a [TR]8.50 TR
Nominale capaciteit R22 [kW]38.30 kW
Nominale capaciteit R22 [TR]10.89 TR
Nominale capaciteit R404A/R507 [kW]28.10 kW
Nominale capaciteit R404A/R507 [TR]7.99 TR
Nominale capaciteit R717 [kW]186.0 kW
Nominale capaciteit R717 [TR]52.9 TR
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingVlotterklep
ProductgroepFloat exp. valve spare parts
ProductnaamFloat valve
ProducttypeSpare parts
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Temperatuurbereik [°C] [Max]120 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-58 °F
Type stuurlijnaansluitingWelding
UL-certificeringYes
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep12
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht8.922 Kilogram
Netto gewicht8.921 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume19.159 Liter
EAN/UPC5702422161622