Flens
020C5309
Type designation: Flange, Used for product: OFC 80C; OFB 80AC, Connection size [in]: 3 in
020C5309
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 3 in |
| Aansluitstandaard | ASTM |
| Aansluittype | Solderen |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flens ontwerp | Groef |
| Flens vorm | Vierkant |
| Gebruikt in product | OFB 80ACOFC 80C |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| LRA HST alt [A] | 78 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Materiaal Specificatie. | Staal |
| Material Description | Flange 3 in for OFC/OFB |
| Onderdelen bijgevoegd | 1 flens |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Check valve spare parts |
| Productnaam | Flens |
| Producttype | Spare part |
| Trekboutafmetingen | M16 x 90 mm |
| Type aanduiding | Flange |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.031 Kilogram |
| Netto gewicht | 2.001 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |