Danfoss logo
SFA 10 safety valve_148F4210, 148F4211, 148F4212

Overdrukklep, SFA 10, G, 18 bar

148F4318

Drukinstelling [bar]: 18, Aansluittype: G

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]3/8 in
AansluitstandaardISO 228-1
AansluittypeG
Afmeting uitgang aansluiting [mm]15.0 mm
Batterijen inbegrepenNo
CategorieIV
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatoppervlak [inch2]0.056 in²
Doorlaatoppervlak [mm2]36.3 mm²
Doorstromingsdiameter [inch]0.268 in
Doorstromingsdiameter [mm]6.8 mm
DrukcertificaatTÜV certificate included
Drukinstelling [bar]18 bar
Drukinstelling [psig]261 psig
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gecertificeerde afvoercoëf.0.85 kg
GoedkeuringEACUA
GoedkeuringsnormISO 4126-1
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [inch]1/2 in
Ingangaansluitingsafmeting [mm]10.00 mm
Kenmerkend
Waarde
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Lift [mm]2.30 mm
LRA HST alt [A]10 mm
Material DescriptionSFA 10 T 318 Safety valve
Max. Werkdruk [bar]65.0 bar
Max. Werkdruk [psig]943 psig
OppervlaktebeschermingZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepOverdrukventielen
ProductnaamOverdrukklep
ProducttypeSFA 10
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingHaaks
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]212 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-58 °F
Uitgang aansluitmaat [inch]3/4 in
UitrustingKap
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.159 Kilogram
Netto gewicht1.041 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume1.224 Liter
EAN/UPC5714279708400