Overdrukklep, SFA 15, G, 31 bar
148F3231
Drukinstelling [bar]: 31, Aansluittype: G, Ingangaansluitingsafmeting [inch]: 3/4, Uitgang aansluitmaat [inch]: 1, Drukcertificaat: Danfoss-certificaat inbegrepen
148F3231
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting inwendig/uitwending | Extern |
| Aansluitmaat [in] | 1/2 in |
| Aansluitstandaard | ISO 228-1 |
| Aansluittype | G |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Categorie | IV |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorlaatoppervlak [inch2] | 0.206 in² |
| Doorlaatoppervlak [mm2] | 133.0 mm² |
| Doorstromingsdiameter [inch] | 0.512 in |
| Doorstromingsdiameter [mm] | 13.0 mm |
| Drukcertificaat | Danfoss-certificaat inbegrepen |
| Drukinstelling [bar] | 31 bar |
| Drukinstelling [psig] | 450 psig |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Gecertificeerde afvoercoëf. | 0.73 kg |
| Goedkeuring | CEEACTSUA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Ingangaansluitingsafmeting [inch] | 3/4 |
| Koelmiddel(en) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Lift [mm] | 4.80 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| LRA HST alt [A] | 15 mm |
| Material Description | SFA 15 T 231 SAFETY VALVE 31 BAR |
| Nominale diameter | DN < 15 |
| Opmerkingen | 0 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productbeschrijving | Overdrukklep |
| Productgroep | Overdrukventielen |
| Productnaam | Overdrukklep |
| Productnaam SCIP-dossier | SFA 15 |
| Producttype | SFA 15 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Richting | Haaks |
| SCIP-dossiernr. | b6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1 |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 212 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
| Uitgang aansluitmaat [inch] | 1 |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.033 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.926 Kilogram |
| Volume | 1.224 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428193948 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |