Danfoss logo
SVL 15-65 straight housing

Multifunctionele klepbehuizing, SVL 32, SVL Flexline, Richting: Recht, 32 mm, Max. Werkdruk [bar]: 52

148B5577

Used for product: SVL 32

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalStaal
AansluitstandaardEN 10220
Afmeting uitgang aansluiting [mm]32.0 mm
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal
CategorieII
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productSVL 32
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [inch]1 1/4 in
Ingangaansluitingsafmeting [mm]32.00 mm
Koelmiddel(en)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Material DescriptionSVL 32 DIN Valve housing STR PS52
Max. Werkdruk [bar]52.0 bar
Max. Werkdruk [psig]754 psig
MerkSVL Flexline
Naam onderdelenprogrammaCHV-XFIAREG-SA /REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
Kenmerkend
Waarde
Onderhoud geschiktSVL Flexline-reserveonderdelen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresSVL Flexline-toebehoren
ProductbeschrijvingKlepbehuizing
ProductgroepMultifunctionele kleppen
ProductnaamMultifunctionele klepbehuizing
ProducttypeSVL 32
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingRecht
StroomrichtingBi-flow
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max]150 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Type inlaataansluitingStomplas
Type uitlaat aanlsuitingStomplas
Uitgang aansluitmaat [inch]1 1/4 in
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.516 Kilogram
Netto gewicht1.98 Kilogram
Volume6.036 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428485562
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm