Hoeksteun ext. werkende klep, AV210E, G, 2, PTFE, Functie: NO
042N4486
Bodymateriaal: Roestvrij staal
042N4486
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting inwendig/uitwending | Inwendig |
| Aansluitmaat [in] | 2 |
| Aansluittype | G |
| Afdichtings materiaal | PTFE |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| Bodymateriaal | Roestvrij staal |
| Cv-waarde [gal/min] | 77.400 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter stuurkop [mm] | 110 mm |
| Doorlaatgrootte [mm] | 50.00 mm |
| Drukverschilbereik [bar] [Max] | 16.000 bar |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Functie | NO |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Kv-waarde [m³/h] | 67.000 m³/h |
| Material Description | AV210E 50SS G 2T NO000 |
| Max. testdruk [bar] | 24.0 bar |
| Max. testdruk [psig] | 348.0 psig |
| Max. Werkdruk [bar] | 16.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 232 psig |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 180 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -30 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 356 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -22 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 60 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -30 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 140 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -22 °F |
| Onderhoud geschikt | Ext. operat. valve spare parts |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Ext. operat. valve accessories |
| Productgroep | Extern bediende kleppen |
| Productnaam | Hoeksteun ext. werkende klep |
| Productnaam SCIP-dossier | AV210 |
| Producttype | AV210E |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regel drukbereik [bar] [max.] | 8.00 bar |
| Regel drukbereik [bar] [min.] | 5.00 bar |
| Regel drukbereik [psig] [max.] | 116.0 psig |
| Regel drukbereik [psig] [min.] | 72.5 psig |
| SCIP-dossiernr. | 7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a |
| Sluit | Tegenstroom |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Verschildruk [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Werking | Zuiger (hoek) |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 5.675 Kilogram |
| Netto gewicht | 5.175 Kilogram |
| Volume | 12.83 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423194650 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |