Danfoss logo
Thermostatic expansion valves, Type TR 6

Thermostatische-expansieklep, TR 6, R22/R407C

067L5858

Temperatuurbereik [°C]: -10 - 15, MOP-punt [psig]: MAH, Doorlaat: 6, Doorlaatcapaciteiten [kW]: 19.6, Doorlaatcapaciteiten [TR]: 5.6

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalKoper
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Doorlaat6
Doorlaatcapaciteiten [kW]19.60 kW
Doorlaatcapaciteiten [TR]5.60 TR
Elementtemperatuur max. [°C]100 °C
Elementtemperatuur max. [°F]212 °F
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Fabrieksinstelling [psig]104.8 psig
Gebalanceerde PoortJa
Goedkeuringc UL us
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Ingangsgrootte [inch]3/8 inch
Ingangsmontagevariant067U0087
InstelbaarJa
Koelmiddel(en)R22/R407C
Lengte capillair [inch]31.5 in
Lengte capillair [mm]800 mm
Lengte vereffeningscapillair [inch]24.3 in
Material DescriptionTR6 Valve X Orf6 Adj M/12
Max. Werkdruk [bar]49.0 bar
Max. Werkdruk [psig]711 psig
Meer informatieInstelbaar
MOP-punt [psig]MAH
Onderdelen bijgevoegd1 Aeroquip vrouwelijk 5/8 inch conn.1 Chatleff vrouwelijk 3/4 inch conne.1 Flare 3/8 inch connectorVoelerklemInstallatie-instructiesIsolatietape
Onderhoud geschiktNee
Kenmerkend
Waarde
PoortontwerpBalanspoort
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresTXV-toebehoren
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamThermostatische-expansieklep
Productnaam SCIP-dossierTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
ProducttypeTR 6
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
Statische oververhitting (SS) [°C]4.03 °C
Statische oververhitting (SS) [°F]7.25 °F
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max]15 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-10 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]60 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]15 °F
TerugslagklepYes
Type aansluiting drukvereffeningCAPILLAIR, BUIS, FLARE
Type inlaataansluitingSoldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch]3/8 inch
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR22R407C
UL-keuringsdossiernaamSA7200
Variant uitgangsmontage067U0087
Vereffeningsgrootte [inch]1/4 in
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.53 Kilogram
Netto gewicht0.53 Kilogram
Volume1.721 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428119863
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm