Thermostatische-expansieklep, TGE, R410A
067N3175
Temperatuurbereik [°C]: -40 - 10, Doorlaatcapaciteiten [kW]: 24, Drukvereffening: Extern vereffend
067N3175
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Koper |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Messing |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Doorlaat | 6 |
| Doorlaatcapaciteiten [kW] | 24.00 kW |
| Doorlaatcapaciteiten [TR] | 6.50 TR |
| Drukvereffening | Extern vereffend |
| Elementtemperatuur max. [°C] | 110 °C |
| Elementtemperatuur max. [°F] | 230 °F |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Gebalanceerde Poort | Ja |
| Goedkeuring | C UL US LISTEDEACUA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
| Identiek product | 067N3155 |
| Ingangsgrootte [inch] | 5/8 inch |
| Koelmiddel(en) | R410A |
| Lengte capillair [inch] | 59.0 in |
| Lengte capillair [mm] | 1500 mm |
| Material Description | TGE 6.5 ExpansionValve Solder I/12 |
| Max. Werkdruk [bar] | 49.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 711 psig |
| Nominale cap.-cond. Bereik N [IMP] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| Nominale cap.-cond. Bereik N [SI] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
| Onderdelen bijgevoegd | Voelerklem |
| Onderhoud geschikt | Nee |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Oververhitting instelling | Instelbaar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | TXV-toebehoren |
| Productgroep | Expansieventielen |
| Productnaam | Thermostatische-expansieklep |
| Productnaam SCIP-dossier | TGE -Thermostatic expansion valve |
| Producttype | TGE |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Richting | Recht |
| SCIP-dossiernr. | 3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088 |
| Statische oververhitting (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statische oververhitting (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Stroomrichting | Bi-flow |
| Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 10 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 50 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Type aansluiting drukvereffening | Soldeer, ODF |
| Type inlaataansluiting | Soldeer, ODF |
| Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
| Uitgangsgrootte [inch] | 7/8 inch |
| UL-certificering | Yes |
| UL-goedgekeurde koelmiddelen | R410A |
| Vereffeningsgrootte [inch] | 1/4 in |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Vloeistofgroep | 2 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.461 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.37 Kilogram |
| Volume | 1.584 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428141109 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |