Danfoss logo
Thermostatische-expansieklep, TGE, R134a; R513A-product-details

Thermostatische-expansieklep, TGE, R134a; R513A

067N0178

Temperatuurbereik [°C]: -25 - 20, Doorlaatcapaciteiten [kW]: 44, Drukvereffening: Extern vereffend

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalKoper
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
CategorieArt. 4, par. 3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Doorlaat20
Doorlaatcapaciteiten [kW]44.00 kW
Doorlaatcapaciteiten [TR]12.00 TR
DrukvereffeningExtern vereffend
Elementtemperatuur max. [°C]110 °C
Elementtemperatuur max. [°F]230 °F
Gebalanceerde PoortJa
GoedkeuringC UL US LISTEDEACUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat8 pc
Ingangsgrootte [mm]22.00 mm
Koelmiddel(en)R134aR513A
Lengte capillair [inch]59.0 in
Lengte capillair [mm]1500 mm
Material DescriptionTGE 12 ExpansionValve Solder I/8
Max. Werkdruk [bar]49.0 bar
Max. Werkdruk [psig]711 psig
MOP-punt [°C]25 °C
MOP-punt [°F]77 °F
MOP-punt [psig]MOP 90
Nominale cap.-cond. Bereik N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Nominale cap.-cond. Bereik N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Kenmerkend
Waarde
Onderdelen bijgevoegdVoelerklem
Onderhoud geschiktNee
Oververhitting instellingInstelbaar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresTXV-toebehoren
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamThermostatische-expansieklep
ProducttypeTGE
RichtingRecht
Statische oververhitting (SS) [°C]4.00 °C
Statische oververhitting (SS) [°F]7.20 °F
StroomrichtingBi-flow
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max]20 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]68 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-13 °F
Type aansluiting drukvereffeningSoldeer, ODF
Type inlaataansluitingSoldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [mm]28.00 mm
UL-goedgekeurde koelmiddelenR134aR513A
Vereffeningsgrootte [mm]6 mm
VerpakkingIndustriële verpakking
Vloeistofgroep2

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.74 Kilogram
Netto gewicht0.643 Kilogram
Volume2.2 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255289838
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm