Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Thermostatische-expansieklep, TEA 20-12, R717

068G6140

Temperatuurbereik [°C]: -20 - 30, Nominale capaciteit R717 [kW]: 42, Bodymateriaal: Gietijzer GGG40.3, Aansluittype: Lasflens, Drukvereffening: Extern vereffend

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1/2 in
AansluittypeLasflens
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalGietijzer GGG40.3
CategorieArt. 4, par. 3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DrukvereffeningExtern vereffend
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringEACUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R717
Lengte capillair [inch]192.0 in
Lengte capillair [mm]5000 mm
Material DescriptionTEA 20-12 Therm ExpValve
Max. testdruk [bar]28.5 bar
Max. testdruk [psig]413.0 psig
Max. Werkdruk [bar]19.0 bar
Max. Werkdruk [psig]276 psig
Nominale cap.-condities [IMP]Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F
Nominale cap.-condities [SI]Onderkoeling=4Ktcond=32 °Ctevap=15 °C
Nominale capaciteit R717 [kW]42.0 kW
Nominale capaciteit R717 [TR]12.0 TR
Onderdelen bijgevoegdLasnippel
Kenmerkend
Waarde
Onderhoud geschiktTXV-reserveonderdelen
Oververhitting instellingInstelbaar
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresFlenzen
ProductbeschrijvingThermostatische expans. klep
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamThermostatische-expansieklep
Productnaam SCIP-dossierTEA TEAT
ProducttypeTEA 20-12
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]86 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-4 °F
Type aansluiting drukvereffeningM
VereffeningsconnectorLasnippel 6,5mm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.352 Kilogram
Netto gewicht2.3 Kilogram
Volume6.248 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422139553
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm