Thermostatische-expansieklep, TEA 20-8, R717
068G6004
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 0, Nominale capaciteit R717 [kW]: 28, Bodymateriaal: Gietijzer GGG40.3, Aansluittype: Lasflens, Drukvereffening: Extern vereffend
068G6004
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 1/2 in |
| Aansluittype | Lasflens |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Gietijzer GGG40.3 |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Drukvereffening | Extern vereffend |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Goedkeuring | EAC |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Koelmiddel(en) | R717 |
| Lengte capillair [inch] | 192.0 in |
| Lengte capillair [mm] | 5000 mm |
| Material Description | TEA 20-8 Therm. Exp.Valve |
| Max. testdruk [bar] | 28.5 bar |
| Max. testdruk [psig] | 413.0 psig |
| Max. Werkdruk [bar] | 19.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 276 psig |
| Nominale cap.-condities [IMP] | Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F |
| Nominale cap.-condities [SI] | Onderkoeling=4Ktevap = 15 °Ctcond=32 °C |
| Nominale capaciteit R717 [kW] | 28.0 kW |
| Nominale capaciteit R717 [TR] | 8.0 TR |
| Onderdelen bijgevoegd | Lasnippel |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Onderhoud geschikt | TXV-reserveonderdelen |
| Oververhitting instelling | Instelbaar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productaccessoires | Flenzen |
| Productbeschrijving | Thermostatische expans. klep |
| Productgroep | Expansieventielen |
| Productnaam | Thermostatische-expansieklep |
| Productnaam SCIP-dossier | TEA TEAT |
| Producttype | TEA 20-8 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Richting | Recht |
| SCIP-dossiernr. | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 0 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 32 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
| Type aansluiting drukvereffening | M |
| Vereffeningsconnector | Lasnippel 6,5mm |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.34 Kilogram |
| Netto gewicht | 2.284 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422024163 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |