Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Thermostatische-expansieklep, TEA 20-12, R717

027X0327

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 0, Aansluitmaat [in]: 1/2, Aansluittype: Moflas, Onderdelen bijgevoegd: Flange

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1/2
AansluitstandaardANSI B 16.11 SCHEDULE 80
AansluittypeMoflas
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R717
Material DescriptionTEA 20-12, 1/2" SOC, Range: -58 to 32 °F
Onderdelen bijgevoegdFlange
Product lineIndustrial Refrigeration
Kenmerkend
Waarde
ProductbeschrijvingElektrische expansieklep
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamThermostatische-expansieklep
Productnaam SCIP-dossierTEA TEAT
ProducttypeTEA 20-12
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Temperatuurbereik [°C] [Max]0 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-50 °C
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.2 Kilogram
Netto gewicht0.007 Kilogram
Volume15.183 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428924078
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm