Danfoss logo
ETS 6

Elektrische expansieklep, ETS 6 - 18

034G5075

Koudemiddel temperatuur [ºC] [max.]: 70, Koudemiddel temperatuur [ºF] [max.]: 158, Ingangsgrootte [mm]: 7.94, Uitgangsgrootte [mm]: 7.94, Ingangsgrootte [inch]: 5/16 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 5/16 inch

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalKoper
AansluittypeSoldeer, ODF
Batterijen inbegrepenNo
CategorieArt. 4, par. 3
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatibele Danfoss-regelaarsEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C
Compatibiliteit van smeermiddelenMOPOE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]1.80 mm
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringCECQCEACLLC CDC TYSKRoHSUKCAUL
Handmatige-bedieningsoptieAST-G-servicestuurprogrammaHandmatige spoel ETS 6
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Identiek product034G5070
Ingangsgrootte [inch]5/16 inch
Ingangsgrootte [mm]7.94 mm
Koelmiddel(en)R1234yfR134aR22/R407CR290R32R404A/R507AR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513A
Koudemiddel temperatuur [ºC] [max.]70 °C
Koudemiddel temperatuur [ºC] [min.]-30 °C
Koudemiddel temperatuur [ºF] [max.]158 °F
Koudemiddeltemperatuur [ºF] [min.]-22 °F
Material DescriptionETS 6 - 18 Electric exp valve
Max. Werkdruk [bar]47.0 bar
Max. Werkdruk [psig]681 psig
MaxOPD [bar]35.0 bar
MaxOPD [psig]507 psig
MOPD[bar/psi]35 bar
MotortypeStappenmotor met permanente magneet
Naam onderdelenprogrammaETS 6
Nominale cap.-condities [IMP]Subcooling=32 ºFSuperheat=32 ºFtcond=100 ºFtevap=41 ºF
Nominale cap.-condities [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Nominale capaciteit R134a [kW]8.10 kW
Kenmerkend
Waarde
Nominale capaciteit R134a [TR]2.30 TR
Nominale capaciteit R22 [kW]10.30 kW
Nominale capaciteit R22 [TR]2.93 TR
Nominale capaciteit R404A/R507 [kW]7.30 kW
Nominale capaciteit R404A/R507 [TR]2.07 TR
Nominale capaciteit R407C [kW]10.60 kW
Nominale capaciteit R407C [TR]3.01 TR
Nominale capaciteit R410A [kW]12.10 kW
Nominale capaciteit R410A [TR]3.44 TR
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresElectric valve accessories
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamElektrische expansieklep
ProducttypeETS 6 - 18
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingHaaks
Stappenmodus2-fasen volledige trapHalve stap (aanbevolen)Microstap
StroomrichtingBi-flow
Tijd voor volledige slag [s] [min.]6.0 s
Tijdvoorvolledige slag [s] [max.]16.0 s
Totaal aantal stappen480 (halve stappen)
Uitgangsgrootte [inch]5/16 inch
Uitgangsgrootte [mm]7.94 mm
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR134aR22R404AR407CR410AR448AR449AR452AR507A
VerpakkingMulti-verpakking
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.077 Kilogram
Netto gewicht0.05 Kilogram
Volume0.487 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428909068
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm