Elektrische expansieklep, ETS 6 - 25
034G5030
Koudemiddel temperatuur [ºC] [max.]: 70, Koudemiddel temperatuur [ºF] [max.]: 158, Ingangsgrootte [mm]: 7.94, Uitgangsgrootte [mm]: 7.94, Ingangsgrootte [inch]: 5/16 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 5/16 inch
034G5030
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Koper |
| Aansluittype | Soldeer, ODF |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Compatibele Danfoss-regelaars | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Compatibiliteit van smeermiddelen | MOPOE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorlaatgrootte [mm] | 2.50 mm |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | CECQCEACLLC CDC TYSKRoHSUKCAUL |
| Handmatige-bedieningsoptie | AST-G-servicestuurprogrammaHandmatige spoel ETS 6 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 100 pc |
| Identiek product | 034G5035 |
| Ingangsgrootte [inch] | 5/16 inch |
| Ingangsgrootte [mm] | 7.94 mm |
| Koelmiddel(en) | R1234yfR134aR22/R407CR290R32R404AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR600a |
| Koudemiddel temperatuur [ºC] [max.] | 70 °C |
| Koudemiddel temperatuur [ºC] [min.] | -30 °C |
| Koudemiddel temperatuur [ºF] [max.] | 158 °F |
| Koudemiddeltemperatuur [ºF] [min.] | -22 °F |
| Material Description | ETS 6 - 25 Electric exp valve I/100 |
| Max. Werkdruk [bar] | 47.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 681 psig |
| MaxOPD [bar] | 35.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 507 psig |
| MOPD[bar/psi] | 35 bar |
| Motortype | Stappenmotor met permanente magneet |
| Naam onderdelenprogramma | ETS 6 |
| Nominale cap.-condities [IMP] | Subcooling=32 ºFSuperheat=32 ºFtcond=100 ºFtevap=41 ºF |
| Nominale cap.-condities [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Nominale capaciteit R134a [kW] | 15.30 kW |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Nominale capaciteit R134a [TR] | 4.35 TR |
| Nominale capaciteit R22 [kW] | 19.60 kW |
| Nominale capaciteit R22 [TR] | 5.57 TR |
| Nominale capaciteit R404A/R507 [kW] | 13.80 kW |
| Nominale capaciteit R404A/R507 [TR] | 3.92 TR |
| Nominale capaciteit R407C [kW] | 20.10 kW |
| Nominale capaciteit R407C [TR] | 5.72 TR |
| Nominale capaciteit R410A [kW] | 23.00 kW |
| Nominale capaciteit R410A [TR] | 6.54 TR |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -30 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 158 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -22 °F |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Electric valve accessories |
| Productgroep | Expansieventielen |
| Productnaam | Elektrische expansieklep |
| Producttype | ETS 6 - 25 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | Haaks |
| Stappenmodus | 2-fasen volledige trapHalve stap (aanbevolen)Microstap |
| Stroomrichting | Bi-flow |
| Tijd voor volledige slag [s] [min.] | 6.0 s |
| Tijdvoorvolledige slag [s] [max.] | 16.0 s |
| Totaal aantal stappen | 480 (halve stappen) |
| Uitgangsgrootte [inch] | 5/16 inch |
| Uitgangsgrootte [mm] | 7.94 mm |
| UL-certificering | Yes |
| UL-goedgekeurde koelmiddelen | R134aR22R404AR407CR410AR448AR449AR452AR507A |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Vloeistofgroep | 2 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.058 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.054 Kilogram |
| Volume | 0.194 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428443883 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |