Danfoss logo
ETS 5M/5T

Elektrische expansieklep, ETS 5T18L

034G6856

Koelmiddel(en): R744, Max. Werkdruk [bar]: 140, Aansluittype: Soldeer, ODM, Ingangsgrootte [inch]: 1/4 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 1/4 inch, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 20

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalCu-plated SS
AansluittypeSoldeer, ODM
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieArt. 4, par. 3
CE-keurmerkNo
China RoHS exemption clauseNo
Compatibele Danfoss-regelaarsEIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C
Compatibiliteit van smeermiddelenPAGPOE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]1.80 mm
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Flow-karakteristiekLineair
Handmatige-bedieningsoptieAST-G-servicestuurprogrammaHandmatige spoel
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Identiek product034G6806
Ingangsgrootte [inch]1/4 inch
Ingangsgrootte [mm]6.35 mm
Klep open pulsen bij normaal debiet55 ± 16 steps
Klep open pulsen bij omgekeerd debiet55 ± 16 steps
Koelmiddel(en)R744
Koudemiddel temperatuur [ºC] [max.]80 °C
Koudemiddel temperatuur [ºC] [min.]-40 °C
Koudemiddel temperatuur [ºF] [max.]176 °F
Koudemiddeltemperatuur [ºF] [min.]-40 °F
Material DescriptionETS 5T18L Elec. exp. valve L 14x14 M/20
Max. lek [cm³/min]150 cm³/min
Max. Werkdruk [bar]140.0 bar
Max. Werkdruk [psig]2030 psig
MaxOPD [bar]90.0 bar
MaxOPD [psig]1305 psig
MaxOPD omgekeerd [bar]90 bar
MaxOPD omgekeerd [psi]1305.0 psi
Kenmerkend
Waarde
MotortypeStappenmotor met permanente magneet
Naam onderdelenprogrammaETS 5T
Nominale cap.-condities [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC
Nominale capaciteit R744 [kW]19.32 kW
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]80 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]176 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Ontwerp config. StijlL
Opslagtemperatuur bereik [°C] [max.]65 °C
Opslagtemperatuur bereik [°C] [min.]-30 °C
Opslagtemperatuur bereik [°F] [max.]149 °F
Opslagtemperatuur bereik [°F] [min.]-22 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresElectric valve accessories
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamElektrische expansieklep
ProducttypeETS 5T18L
Rated capacity R744 [TR]5.5 TR
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Relatief vochtigheid (RV) [%] [min.]0 % RH
Relatieve vochtigheid (RV) [%] [max.]95 % RH
Stappenmodus1-2 aansturing (halve stap)2-2 aansturing (volledige stap)
StroomrichtingBi-flow
Totaal aantal stappen480 (halve stappen)
Type inlaataansluitingSoldeer ODM
Type uitlaat aanlsuitingSolder ODM
Uitgangsgrootte [inch]1/4 inch
Uitgangsgrootte [mm]6.35 mm
UL-certificeringNo
VerpakkingMulti-verpakking
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.054 Kilogram
Netto gewicht0.036 Kilogram
Volume0.253 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255094234
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm