Elektrische expansieklep, ETS 5T14L
034G6854
Koelmiddel(en): R744, Max. Werkdruk [bar]: 140, Aansluittype: Soldeer, ODM, Ingangsgrootte [inch]: 1/4 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 1/4 inch, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 20
034G6854
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Cu-plated SS |
| Aansluittype | Soldeer, ODM |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| CE-keurmerk | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| Compatibele Danfoss-regelaars | EIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Compatibiliteit van smeermiddelen | PAGPOE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorlaatgrootte [mm] | 1.40 mm |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Flow-karakteristiek | Lineair |
| Handmatige-bedieningsoptie | AST-G-servicestuurprogrammaHandmatige spoel |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
| Identiek product | 034G6804 |
| Ingangsgrootte [inch] | 1/4 inch |
| Ingangsgrootte [mm] | 6.35 mm |
| Klep open pulsen bij normaal debiet | 55 ± 16 steps |
| Klep open pulsen bij omgekeerd debiet | 55 ± 16 steps |
| Koelmiddel(en) | R744 |
| Koudemiddel temperatuur [ºC] [max.] | 80 °C |
| Koudemiddel temperatuur [ºC] [min.] | -40 °C |
| Koudemiddel temperatuur [ºF] [max.] | 176 °F |
| Koudemiddeltemperatuur [ºF] [min.] | -40 °F |
| Material Description | ETS 5T14L Elec. exp. valve L 14x14 M/20 |
| Max. lek [cm³/min] | 150 cm³/min |
| Max. Werkdruk [bar] | 140.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 2030 psig |
| MaxOPD [bar] | 120.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 1740 psig |
| MaxOPD omgekeerd [bar] | 120 bar |
| MaxOPD omgekeerd [psi] | 1740.0 psi |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Motortype | Stappenmotor met permanente magneet |
| Naam onderdelenprogramma | ETS 5T |
| Nominale cap.-condities [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC |
| Nominale capaciteit R744 [kW] | 13.73 kW |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 80 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 176 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Ontwerp config. Stijl | L |
| Opslagtemperatuur bereik [°C] [max.] | 65 °C |
| Opslagtemperatuur bereik [°C] [min.] | -30 °C |
| Opslagtemperatuur bereik [°F] [max.] | 149 °F |
| Opslagtemperatuur bereik [°F] [min.] | -22 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Electric valve accessories |
| Productgroep | Expansieventielen |
| Productnaam | Elektrische expansieklep |
| Producttype | ETS 5T14L |
| Rated capacity R744 [TR] | 3.9 TR |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Relatief vochtigheid (RV) [%] [min.] | 0 % RH |
| Relatieve vochtigheid (RV) [%] [max.] | 95 % RH |
| Stappenmodus | 1-2 aansturing (halve stap)2-2 aansturing (volledige stap) |
| Stroomrichting | Bi-flow |
| Totaal aantal stappen | 480 (halve stappen) |
| Type inlaataansluiting | Soldeer ODM |
| Type uitlaat aanlsuiting | Solder ODM |
| Uitgangsgrootte [inch] | 1/4 inch |
| Uitgangsgrootte [mm] | 6.35 mm |
| UL-certificering | No |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Vloeistofgroep | 2 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.054 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.036 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255094210 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |