Elektrische expansieklep, ETS 5M40L
034G6507
PVE, Koudemiddel temperatuur [ºC] [max.]: 80, Koudemiddel temperatuur [ºF] [max.]: 176, Ingangsgrootte [inch]: 1/2 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 1/2 inch
034G6507
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Cu-plated SS |
| Aansluittype | Soldeer, ODM |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Compatibele Danfoss-regelaars | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100 |
| Compatibiliteit van smeermiddelen | MOPAGPOEPVE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorlaatgrootte [mm] | 4.00 mm |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Flow-karakteristiek | Lineair |
| Handmatige-bedieningsoptie | AST-G-servicestuurprogrammaHandmatige spoel |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
| Ingangsgrootte [inch] | 1/2 inch |
| Klep open pulsen bij normaal debiet | 55 ± 16 steps |
| Klep open pulsen bij omgekeerd debiet | 55 ± 16 steps |
| Koelmiddel(en) | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B |
| Koudemiddel temperatuur [ºC] [max.] | 80 °C |
| Koudemiddel temperatuur [ºC] [min.] | -30 °C |
| Koudemiddel temperatuur [ºF] [max.] | 176 °F |
| Koudemiddeltemperatuur [ºF] [min.] | -22 °F |
| Material Description | ETS 5M40L Elec. exp. valve L 12x12 ODM |
| Max. lek [cm³/min] | 500 cm³/min |
| Max. Werkdruk [bar] | 49.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 710 psig |
| MaxOPD [bar] | 42.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 609 psig |
| MaxOPD omgekeerd [bar] | 42 bar |
| MaxOPD omgekeerd [psi] | 609.0 psi |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Motortype | Stappenmotor met permanente magneet |
| Naam onderdelenprogramma | ETS 5M |
| Nominale cap.-condities [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Nominale capaciteit R410A [kW] | 41.00 kW |
| Nominale capaciteit R410A [TR] | 11.66 TR |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -30 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 158 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -22 °F |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Ontwerp config. Stijl | L |
| Opslagtemperatuur bereik [°C] [max.] | 70 °C |
| Opslagtemperatuur bereik [°C] [min.] | -30 °C |
| Opslagtemperatuur bereik [°F] [max.] | 158 °F |
| Opslagtemperatuur bereik [°F] [min.] | -22 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Electric valve accessories |
| Productgroep | Expansieventielen |
| Productnaam | Elektrische expansieklep |
| Producttype | ETS 5M40L |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Relatief vochtigheid (RV) [%] [min.] | 0 % RH |
| Relatieve vochtigheid (RV) [%] [max.] | 95 % RH |
| Stappenmodus | 1-2 aansturing (halve stap)2-2 aansturing (volledige stap) |
| Stroomrichting | Bi-flow |
| Totaal aantal stappen | 480 (halve stappen) |
| Uitgangsgrootte [inch] | 1/2 inch |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.056 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.039 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255005360 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |