Danfoss logo
ETS 5M

Elektrische expansieklep, ETS 5M17L

034G6419

PVE, Koudemiddel temperatuur [ºC] [max.]: 80, Koudemiddel temperatuur [ºF] [max.]: 176, Ingangsgrootte [mm]: 7.94, Uitgangsgrootte [mm]: 7.94, Ingangsgrootte [inch]: 5/16 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 5/16 inch

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalCu-plated SS
AansluittypeSoldeer, ODM
Batterijen inbegrepenNo
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Compatibele Danfoss-regelaarsEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100
Compatibiliteit van smeermiddelenMOPAGPOEPVE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]1.65 mm
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Flow-karakteristiekLineair
Handmatige-bedieningsoptieAST-G-servicestuurprogrammaHandmatige spoel
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Ingangsgrootte [inch]5/16 inch
Ingangsgrootte [mm]7.94 mm
Klep open pulsen bij normaal debiet55 ± 16 steps
Klep open pulsen bij omgekeerd debiet15 ± 15 steps
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
Koudemiddel temperatuur [ºC] [max.]80 °C
Koudemiddel temperatuur [ºC] [min.]-30 °C
Koudemiddel temperatuur [ºF] [max.]176 °F
Koudemiddeltemperatuur [ºF] [min.]-22 °F
Material DescriptionETS 5M17L Elec. exp. valve L 516x516 ODM
Max. lek [cm³/min]150 cm³/min
Max. Werkdruk [bar]49.0 bar
Max. Werkdruk [psig]710 psig
MaxOPD [bar]42.0 bar
MaxOPD [psig]609 psig
MaxOPD omgekeerd [bar]42 bar
MaxOPD omgekeerd [psi]508.0 psi
MotortypeStappenmotor met permanente magneet
Naam onderdelenprogrammaETS 5M
Nominaal vermogen R1234yf [kW]5.80 kW
Nominaal vermogen R290 [kW]10.90 kW
Nominaal vermogen R515B [kW]5.68 kW
Nominale cap.-condities [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Nominale capaciteit R1234yf [TR]1.65 TR
Nominale capaciteit R1234ze (kW)5.86 kW
Nominale capaciteit R1234ze [TR]1.67 TR
Nominale capaciteit R134a [kW]7.94 kW
Nominale capaciteit R134a [TR]2.26 TR
Nominale capaciteit R22 [kW]10.50 kW
Nominale capaciteit R22 [TR]2.99 TR
Nominale capaciteit R290 [TR]3.10 TR
Nominale capaciteit R32 [kW]18.29 kW
Nominale capaciteit R32 [TR]5.20 TR
Nominale capaciteit R404A/R507 [kW]7.38 kW
Nominale capaciteit R404A/R507 [TR]2.10 TR
Nominale capaciteit R407C [kW]10.97 kW
Nominale capaciteit R407C [TR]3.12 TR
Kenmerkend
Waarde
Nominale capaciteit R407H [kW]12.25 kW
Nominale capaciteit R407H [TR]3.48 TR
Nominale capaciteit R410A [kW]12.38 kW
Nominale capaciteit R410A [TR]3.52 TR
Nominale capaciteit R448A [kW]10.49 kW
Nominale capaciteit R448A [TR]2.98 TR
Nominale capaciteit R449A [kW]10.26 kW
Nominale capaciteit R449A [TR]2.92 TR
Nominale capaciteit R449B [kW]10.43 kW
Nominale capaciteit R449B [TR]2.97 TR
Nominale capaciteit R452A [kW]7.90 kW
Nominale capaciteit R452A [TR]2.25 TR
Nominale capaciteit R452B [kW]14.21 kW
Nominale capaciteit R452B [TR]4.04 TR
Nominale capaciteit R454A [kW]10.63 kW
Nominale capaciteit R454A [TR]3.02 TR
Nominale capaciteit R454B [kW]14.39 kW
Nominale capaciteit R454B [TR]4.09 TR
Nominale capaciteit R454C [kW]9.14 kW
Nominale capaciteit R454C [TR]2.60 TR
Nominale capaciteit R455A [kW]10.08 kW
Nominale capaciteit R455A [TR]2.87 TR
Nominale capaciteit R513A [kW]6.72 kW
Nominale capaciteit R513A [TR]1.91 TR
Nominale capaciteit R515B [TR]1.62 TR
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
Onderhoud geschiktNee
Ontwerp config. StijlL
Opslagtemperatuur bereik [°C] [max.]70 °C
Opslagtemperatuur bereik [°C] [min.]-30 °C
Opslagtemperatuur bereik [°F] [max.]158 °F
Opslagtemperatuur bereik [°F] [min.]-22 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresElectric valve accessories
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamElektrische expansieklep
ProducttypeETS 5M17L
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Relatief vochtigheid (RV) [%] [min.]0 % RH
Relatieve vochtigheid (RV) [%] [max.]95 % RH
Stappenmodus1-2 aansturing (halve stap)2-2 aansturing (volledige stap)
StroomrichtingBi-flow
Totaal aantal stappen480 (halve stappen)
Uitgangsgrootte [inch]5/16 inch
Uitgangsgrootte [mm]7.94 mm
VentielversieV2
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.053 Kilogram
Netto gewicht0.036 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.251 Liter
EAN/UPC5715255005070