Elektrische expansieklep, ETS 5M20L
034G6411
PVE, Koudemiddel temperatuur [ºC] [max.]: 80, Koudemiddel temperatuur [ºF] [max.]: 176, Ingangsgrootte [mm]: 7.94, Uitgangsgrootte [mm]: 7.94, Ingangsgrootte [inch]: 5/16 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 5/16 inch
034G6411
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Cu-plated SS |
| Aansluittype | Soldeer, ODM |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Compatibele Danfoss-regelaars | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100 |
| Compatibiliteit van smeermiddelen | MOPAGPOEPVE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorlaatgrootte [mm] | 2.00 mm |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Flow-karakteristiek | Lineair |
| Handmatige-bedieningsoptie | AST-G-servicestuurprogrammaHandmatige spoel |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
| Identiek product | 034G6410 |
| Ingangsgrootte [inch] | 5/16 inch |
| Ingangsgrootte [mm] | 7.94 mm |
| Klep open pulsen bij normaal debiet | 55 ± 16 steps |
| Klep open pulsen bij omgekeerd debiet | 15 ± 15 steps |
| Koelmiddel(en) | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B |
| Koudemiddel temperatuur [ºC] [max.] | 80 °C |
| Koudemiddel temperatuur [ºC] [min.] | -30 °C |
| Koudemiddel temperatuur [ºF] [max.] | 176 °F |
| Koudemiddeltemperatuur [ºF] [min.] | -22 °F |
| Material Description | ETS 5M20L Elec. exp. valve L 516x516 ODM |
| Max. lek [cm³/min] | 150 cm³/min |
| Max. Werkdruk [bar] | 49.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 710 psig |
| MaxOPD [bar] | 35.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 508 psig |
| MaxOPD omgekeerd [bar] | 35 bar |
| MaxOPD omgekeerd [psi] | 508.0 psi |
| Motortype | Stappenmotor met permanente magneet |
| Naam onderdelenprogramma | ETS 5M |
| Nominaal vermogen R1234yf [kW] | 7.65 kW |
| Nominaal vermogen R290 [kW] | 14.44 kW |
| Nominaal vermogen R515B [kW] | 7.57 kW |
| Nominale cap.-condities [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Nominale capaciteit R1234yf [TR] | 2.18 TR |
| Nominale capaciteit R1234ze (kW) | 7.81 kW |
| Nominale capaciteit R1234ze [TR] | 2.22 TR |
| Nominale capaciteit R134a [kW] | 10.45 kW |
| Nominale capaciteit R134a [TR] | 2.97 TR |
| Nominale capaciteit R22 [kW] | 13.90 kW |
| Nominale capaciteit R22 [TR] | 3.95 TR |
| Nominale capaciteit R290 [TR] | 4.11 TR |
| Nominale capaciteit R32 [kW] | 24.36 kW |
| Nominale capaciteit R32 [TR] | 6.93 TR |
| Nominale capaciteit R404A/R507 [kW] | 9.80 kW |
| Nominale capaciteit R404A/R507 [TR] | 2.79 TR |
| Nominale capaciteit R407C [kW] | 14.52 kW |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Nominale capaciteit R407C [TR] | 4.13 TR |
| Nominale capaciteit R407H [kW] | 16.22 kW |
| Nominale capaciteit R407H [TR] | 4.61 TR |
| Nominale capaciteit R410A [kW] | 16.50 kW |
| Nominale capaciteit R410A [TR] | 4.69 TR |
| Nominale capaciteit R448A [kW] | 13.91 kW |
| Nominale capaciteit R448A [TR] | 3.96 TR |
| Nominale capaciteit R449A [kW] | 13.60 kW |
| Nominale capaciteit R449A [TR] | 3.87 TR |
| Nominale capaciteit R449B [kW] | 13.82 kW |
| Nominale capaciteit R449B [TR] | 3.93 TR |
| Nominale capaciteit R452A [kW] | 10.48 kW |
| Nominale capaciteit R452A [TR] | 2.98 TR |
| Nominale capaciteit R452B [kW] | 18.91 kW |
| Nominale capaciteit R452B [TR] | 5.38 TR |
| Nominale capaciteit R454A [kW] | 14.10 kW |
| Nominale capaciteit R454A [TR] | 4.01 TR |
| Nominale capaciteit R454B [kW] | 19.14 kW |
| Nominale capaciteit R454B [TR] | 5.44 TR |
| Nominale capaciteit R454C [kW] | 12.10 kW |
| Nominale capaciteit R454C [TR] | 3.44 TR |
| Nominale capaciteit R455A [kW] | 13.35 kW |
| Nominale capaciteit R455A [TR] | 3.80 TR |
| Nominale capaciteit R513A [kW] | 8.86 kW |
| Nominale capaciteit R513A [TR] | 2.52 TR |
| Nominale capaciteit R515B [TR] | 2.15 TR |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -30 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 158 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -22 °F |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Ontwerp config. Stijl | L |
| Opslagtemperatuur bereik [°C] [max.] | 70 °C |
| Opslagtemperatuur bereik [°C] [min.] | -30 °C |
| Opslagtemperatuur bereik [°F] [max.] | 158 °F |
| Opslagtemperatuur bereik [°F] [min.] | -22 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Electric valve accessories |
| Productgroep | Expansieventielen |
| Productnaam | Elektrische expansieklep |
| Producttype | ETS 5M20L |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Relatief vochtigheid (RV) [%] [min.] | 0 % RH |
| Relatieve vochtigheid (RV) [%] [max.] | 95 % RH |
| Stappenmodus | 1-2 aansturing (halve stap)2-2 aansturing (volledige stap) |
| Stroomrichting | Bi-flow |
| Totaal aantal stappen | 480 (halve stappen) |
| Uitgangsgrootte [inch] | 5/16 inch |
| Uitgangsgrootte [mm] | 7.94 mm |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.052 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.035 Kilogram |
| Volume | 0.251 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255004981 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |