Elektrische expansieklep, ETS 250L
034G3707
PVE, Koudemiddel temperatuur [ºC] [max.]: 140, Koudemiddel temperatuur [ºF] [max.]: 284, Ingangsgrootte [inch]: 1 5/8 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 1 5/8 inch
034G3707
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Koper |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
| Bodymateriaal | Messing |
| Categorie | I |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Compatibele Danfoss-regelaars | AK-XM 208CEKEEKFMCX |
| Compatibiliteit van smeermiddelen | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Cv-waarde [gal/min] | 16.100 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| El. aansl. maat | 4 pennen |
| Elektrische aansluiting | M12 |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Fase-inductie [µH] | 85000 μH |
| Fasestroom (piek) [mA] | 283 mA |
| Fasestroom (RMS) [mA] | 200 mA |
| Flow-karakteristiek | S-shape |
| Gebalanceerde Poort | Ja |
| Goedkeuring | CECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCA |
| Handmatige-bedieningsoptie | AST-G-servicestuurprogramma |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Ingangsgrootte [inch] | 1 5/8 inch |
| Kijkglas | Ja |
| Koelmiddel(en) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R245faR404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Koudemiddel temperatuur [ºC] [max.] | 140 °C |
| Koudemiddel temperatuur [ºC] [min.] | -20 °C |
| Koudemiddel temperatuur [ºF] [max.] | 284 °F |
| Koudemiddeltemperatuur [ºF] [min.] | -4 °F |
| Kv-waarde [m³/h] | 13.900 m³/h |
| Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | MANNELIJK |
| Material Description | ETS 250L Electric exp valve |
| Max. toegestane bedrijfscyclus [%] | 50 % RH |
| Max. tot. PowerCons CurrDrive [W] | 6.5 W |
| Max. tot. PowerCons VoltDrive [W] | 5.5 W |
| Max. Werkdruk [bar] | 37.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 536 psig |
| MaxOPD [bar] | 26.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 377.0 psi |
| MaxOPD bij omgekeerde spanning aansturing [psi] | 174 psi |
| MaxOPD omgekeerde aandrijving [bar] | 17 bar |
| MaxOPD omgekeerde aandrijving [psi] | 247 psi |
| MaxOPD omgekeerde spanning aansturing [bar] | 12 bar |
| Motortype | Bipolair |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| MWP [bar] CRN | 32 bar |
| MWP [psig] CRN | 463 psig |
| Nominaal vermogen R1234ze [kW] | 567.00 kW |
| Nominaal vermogen R515B [kW] | 551.00 kW |
| Nominale cap.-condities [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Nominale cap.-condities [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Nominale capaciteit R1234ze [TR] | 163.00 TR |
| Nominale capaciteit R134a [kW] | 724.00 kW |
| Nominale capaciteit R134a [TR] | 206.00 TR |
| Nominale capaciteit R513A [kW] | 622.00 kW |
| Nominale capaciteit R513A [TR] | 179.00 TR |
| Nominale capaciteit R515B [TR] | 158.00 TR |
| Notitie nominale cap.-cond. | Volledige slag open, normaal debiet |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 158 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen afsluiter met stappenmotor |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren afsluiter met stappenmotor |
| Productgroep | Expansieventielen |
| Productnaam | Elektrische expansieklep |
| Productnaam SCIP-dossier | ETS 175L-500L |
| Producttype | ETS 250L |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Richting | Recht |
| SCIP-dossiernr. | 082963bf-1a44-410f-8480-cd924f065920 |
| Stappenmodus | 2-fasen volledige trap |
| Stroomrichting | Bi-flow |
| Stroomrichtingindicator | Arrow embossed |
| Totaal aantal stappen | 3810 (volledige stappen) |
| Type inlaataansluiting | Soldeer ODF |
| Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer ODF |
| Uitgangsgrootte [inch] | 1 5/8 inch |
| UL-goedgekeurde koelmiddelen | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Vloeistofgroep | 2 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
| Volledige rijtijd CurrDrive [s] | 12.7 s |
| Volledige rijtijd VoltDrive [s] | 25.4 s |
| Voltage [V] d.c. | 12.0 V |
| Weerstand [kOhm] | 0.1 kOhm |
| Werkstroom max. [A] | 0.50 A |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.031 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.911 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255138624 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |