Danfoss logo
ETS 400L

Elektrische expansieklep, ETS 400L

034G3703

PVE, Koudemiddel temperatuur [ºC] [max.]: 140, Koudemiddel temperatuur [ºF] [max.]: 284, Ingangsgrootte [inch]: 1 5/8 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 1 5/8 inch

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalKoper
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
BodymateriaalMessing
CategorieI
China RoHS exemption clause7.3
Compatibele Danfoss-regelaarsAK-XM 208CEKEEKFMCX
Compatibiliteit van smeermiddelenABMOPAGPAOPOEPVE
Cv-waarde [gal/min]21.400 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. aansl. maat4 pennen
Elektrische aansluitingM12
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Fase-inductie [µH]85000 μH
Fasestroom (piek) [mA]283 mA
Fasestroom (RMS) [mA]200 mA
Flow-karakteristiekS-shape
Gebalanceerde PoortJa
GoedkeuringCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCA
Handmatige-bedieningsoptieAST-G-servicestuurprogramma
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangsgrootte [inch]1 5/8 inch
KijkglasJa
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R245faR404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Koudemiddel temperatuur [ºC] [max.]140 °C
Koudemiddel temperatuur [ºC] [min.]-20 °C
Koudemiddel temperatuur [ºF] [max.]284 °F
Koudemiddeltemperatuur [ºF] [min.]-4 °F
Kv-waarde [m³/h]18.500 m³/h
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMANNELIJK
Material DescriptionETS 400L Electric exp valve
Max. toegestane bedrijfscyclus [%]50 % RH
Max. tot. PowerCons CurrDrive [W]6.5 W
Max. tot. PowerCons VoltDrive [W]5.5 W
Max. Werkdruk [bar]37.0 bar
Max. Werkdruk [psig]536 psig
MaxOPD [bar]26.0 bar
MaxOPD [psi]377.0 psi
MaxOPD bij omgekeerde spanning aansturing [psi]145 psi
MaxOPD omgekeerde aandrijving [bar]10 bar
MaxOPD omgekeerde aandrijving [psi]145 psi
MaxOPD omgekeerde spanning aansturing [bar]10 bar
MotortypeBipolair
Kenmerkend
Waarde
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Nominaal vermogen R1234ze [kW]854.00 kW
Nominaal vermogen R515B [kW]830.00 kW
Nominale cap.-condities [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Nominale cap.-condities [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Nominale capaciteit R1234ze [TR]246.00 TR
Nominale capaciteit R134a [kW]1095.00 kW
Nominale capaciteit R134a [TR]311.00 TR
Nominale capaciteit R513A [kW]943.00 kW
Nominale capaciteit R513A [TR]271.00 TR
Nominale capaciteit R515B [TR]239.00 TR
Notitie nominale cap.-cond.Volledige slag open, normaal debiet
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktReserveonderdelen afsluiter met stappenmotor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren afsluiter met stappenmotor
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamElektrische expansieklep
Productnaam SCIP-dossierETS 175L-500L with sight glass
ProducttypeETS 400L
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.a93f9e80-7dd4-4ed5-ba93-590f2e135e6a
Stappenmodus2-fasen volledige trap
StroomrichtingBi-flow
StroomrichtingindicatorArrow embossed
Totaal aantal stappen3810 (volledige stappen)
Type inlaataansluitingSoldeer ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer ODF
Uitgangsgrootte [inch]1 5/8 inch
UL-goedgekeurde koelmiddelenR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Volledige rijtijd CurrDrive [s]12.7 s
Volledige rijtijd VoltDrive [s]25.4 s
Voltage [V] d.c.12.0 V
Weerstand [kOhm]0.1 kOhm
Werkstroom max. [A]0.50 A

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.035 Kilogram
Netto gewicht2.35 Kilogram
Volume12.708 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255095934
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm