Elektrische expansieklep, ETS 25
034G4219
PVE, Koudemiddel temperatuur [ºC] [max.]: 65, Koudemiddel temperatuur [ºF] [max.]: 150, Ingangsgrootte [mm]: 22, Uitgangsgrootte [mm]: 22, Ingangsgrootte [inch]: 7/8 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 7/8 inch
034G4219
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Koper |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
| Categorie | I |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Compatibele Danfoss-regelaars | EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Compatibiliteit van smeermiddelen | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| El. aansl. maat | 4 pennen |
| Elektrische aansluiting | M12 |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Fase-inductie [µH] | 85000 μH |
| Fasestroom (piek) [mA] | 141 mA |
| Fasestroom (RMS) [mA] | 100 mA |
| Gebalanceerde Poort | Nee |
| Goedkeuring | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Handmatige-bedieningsoptie | AST-G-servicestuurprogramma |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 6 pc |
| Ingangsgrootte [inch] | 7/8 inch |
| Ingangsgrootte [mm] | 22.00 mm |
| Koelmiddel(en) | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Koudemiddel temperatuur [ºC] [max.] | 65 °C |
| Koudemiddel temperatuur [ºC] [min.] | -40 °C |
| Koudemiddel temperatuur [ºF] [max.] | 150 °F |
| Koudemiddeltemperatuur [ºF] [min.] | -40 °F |
| Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | MANNELIJK |
| Material Description | ETS 25 Electric exp valve |
| Max. toegestane bedrijfscyclus [%] | 100 % RH |
| Max. tot. PowerCons CurrDrive [W] | 1.3 W |
| Max. tot. PowerCons VoltDrive [W] | 5.5 W |
| Max. Werkdruk [bar] | 45.5 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 660 psig |
| MaxOPD [bar] | 33.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 478.6 psi |
| MaxOPD omgekeerd [bar] | 33 bar |
| MaxOPD omgekeerd [psi] | 478.6 psi |
| Motortype | Bipolair |
| Nominale cap.-condities [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Nominale cap.-condities [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Nominale capaciteit R134a [kW] | 93.00 kW |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Nominale capaciteit R134a [TR] | 27.00 TR |
| Nominale capaciteit R22 [kW] | 117.00 kW |
| Nominale capaciteit R22 [TR] | 34.00 TR |
| Nominale capaciteit R404A/R507 [kW] | 88.00 kW |
| Nominale capaciteit R404A/R507 [TR] | 25.00 TR |
| Nominale capaciteit R407C [kW] | 129.00 kW |
| Nominale capaciteit R407C [TR] | 37.00 TR |
| Nominale capaciteit R410A [kW] | 144.00 kW |
| Nominale capaciteit R410A [TR] | 41.00 TR |
| Notitie nominale cap.-cond. | Volledige slag open, normaal debiet |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 60 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 140 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen afsluiter met stappenmotor |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren afsluiter met stappenmotor |
| Productgroep | Expansieventielen |
| Productnaam | Elektrische expansieklep |
| Productnaam SCIP-dossier | ETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve |
| Producttype | ETS 25 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Richting | Recht |
| SCIP-dossiernr. | e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf |
| Spanning [V] DC [max.] | 13.8 V |
| Spanning [V] DC [min.] | 11.5 V |
| Stappenmodus | 2-fasen volledige trap |
| Stroomrichting | Bi-flow |
| Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 2-richtingspijl |
| Tijd voor volledige slag [s] [min.] | 8.5 s |
| Tijdvoorvolledige slag [s] [max.] | 17.0 s |
| Totaal aantal stappen | 2625 (volledige stappen) |
| Type inlaataansluiting | Soldeer ODF |
| Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer ODF |
| Uitgangsgrootte [inch] | 7/8 inch |
| Uitgangsgrootte [mm] | 22.00 mm |
| UL-certificering | Yes |
| UL-goedgekeurde koelmiddelen | R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Vloeistofgroep | 2 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
| Weerstand [kOhm] | 0.1 kOhm |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.07 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.911 Kilogram |
| Volume | 3.43 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428825627 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |