Danfoss logo
ETS 12.5 and KVS 15 valves

Elektrische expansieklep, ETS 12.5

034G4209

PVE, Koudemiddel temperatuur [ºC] [max.]: 65, Koudemiddel temperatuur [ºF] [max.]: 150, Ingangsgrootte [inch]: 1/2 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 1/2 inch

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalKoper
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
CategorieI
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clause7.3
Compatibele Danfoss-regelaarsEKE 1AEKE 1BEKE 1C
Compatibiliteit van smeermiddelenABMOPAGPAOPOEPVE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. aansl. maat4 pennen
Elektrische aansluitingM12
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Fase-inductie [µH]85000 μH
Fasestroom (piek) [mA]141 mA
Fasestroom (RMS) [mA]100 mA
Gebalanceerde PoortNee
GoedkeuringCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Handmatige-bedieningsoptieAST-G-servicestuurprogramma
Hoeveelheid per verpakkingsformaat6 pc
Ingangsgrootte [inch]1/2 inch
Koelmiddel(en)R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Koudemiddel temperatuur [ºC] [max.]65 °C
Koudemiddel temperatuur [ºC] [min.]-40 °C
Koudemiddel temperatuur [ºF] [max.]150 °F
Koudemiddeltemperatuur [ºF] [min.]-40 °F
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMANNELIJK
Material DescriptionETS 12.5 Electric exp valve
Max. toegestane bedrijfscyclus [%]100 % RH
Max. tot. PowerCons CurrDrive [W]1.3 W
Max. tot. PowerCons VoltDrive [W]5.5 W
Max. Werkdruk [bar]45.5 bar
Max. Werkdruk [psig]660 psig
MaxOPD [bar]33.0 bar
MaxOPD [psi]478.6 psi
MaxOPD omgekeerd [bar]33 bar
MaxOPD omgekeerd [psi]478.6 psi
MotortypeBipolair
Nominale cap.-condities [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Nominale cap.-condities [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Nominale capaciteit R134a [kW]45.00 kW
Kenmerkend
Waarde
Nominale capaciteit R134a [TR]13.00 TR
Nominale capaciteit R22 [kW]57.00 kW
Nominale capaciteit R22 [TR]16.00 TR
Nominale capaciteit R404A/R507 [kW]43.00 kW
Nominale capaciteit R404A/R507 [TR]12.00 TR
Nominale capaciteit R407C [kW]63.00 kW
Nominale capaciteit R407C [TR]18.00 TR
Nominale capaciteit R410A [kW]70.00 kW
Nominale capaciteit R410A [TR]20.00 TR
Notitie nominale cap.-cond.Volledige slag open, normaal debiet
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]60 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]140 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktReserveonderdelen afsluiter met stappenmotor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren afsluiter met stappenmotor
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamElektrische expansieklep
Productnaam SCIP-dossierETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve
ProducttypeETS 12.5
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf
Spanning [V] DC [max.]13.8 V
Spanning [V] DC [min.]11.5 V
Stappenmodus2-fasen volledige trap
StroomrichtingBi-flow
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 2-richtingspijl
Tijd voor volledige slag [s] [min.]8.5 s
Tijdvoorvolledige slag [s] [max.]17.0 s
Totaal aantal stappen2625 (volledige stappen)
Type inlaataansluitingSoldeer ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer ODF
Uitgangsgrootte [inch]1/2 inch
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
VerpakkingMulti-verpakking
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Weerstand [kOhm]0.1 kOhm

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.025 Kilogram
Netto gewicht0.864 Kilogram
Volume3.249 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428825696
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm