Stuurbediende servoklep, ICSH-65, 65 mm, Stomplas
027H6311
Type inlaataansluiting: Stomplas, Aansluitstandaard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 65, Kv-waarde [m³/h]: 70
027H6311
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitstandaard | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Afmeting uitgang aansluiting [mm] | 65.0 mm |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Categorie | II |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv-waarde [gal/min] | 81.200 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | EACTÜVUAUL |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Ingangaansluitingsafmeting [inch] | 2 1/2 in |
| Ingangaansluitingsafmeting [mm] | 65.00 mm |
| Koelmiddel(en) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Kv-waarde [m³/h] | 70.000 m³/h |
| Material Description | ICSH 65 ANSI |
| Max. Werkdruk [bar] | 65.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 943 psig |
| Opmerkingen | FUNCTIEMODULE GEÏNSTALLEERD |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productbeschrijving | Servogestuurde klep |
| Productgroep | Regelkleppen druk en temp. |
| Productnaam | Stuurbediende servoklep |
| Producttype | ICSH-65 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | Recht |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 248 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -76 °F |
| Topafdekking | 3 functiemodules |
| Type inlaataansluiting | Stomplas |
| Type uitlaat aanlsuiting | Stomplas |
| Uitgang aansluitmaat [inch] | 2 1/2 in |
| UL-certificering | Yes |
| UL-keuringsdossiernaam | KOUDEMIDDELKLEP 53R0 |
| Ventielversie | Standaardversie |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 16.378 Kilogram |
| Netto gewicht | 15.045 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 22.179 Liter |
| EAN/UPC | 5702428514446 |