Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Stuurbediende servoklep, ICSH 50, 50 mm, Moflas

027H5307

Type inlaataansluiting: Moflas, Aansluitstandaard: ASME B 16.11, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 50, Kv-waarde [m³/h]: 44

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitstandaardASME B 16.11
Afmeting uitgang aansluiting [mm]50.0 mm
Batterijen inbegrepenNo
CategorieII
China RoHS exemption clauseNo
Cv-waarde [gal/min]51.040 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringEACTÜVUAUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [inch]2 in
Ingangaansluitingsafmeting [mm]50.00 mm
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kv-waarde [m³/h]44.000 m³/h
Material DescriptionICSH 50 SOC
Max. Werkdruk [bar]65.0 bar
Max. Werkdruk [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingServogestuurde klep
Kenmerkend
Waarde
ProductgroepRegelkleppen druk en temp.
ProductnaamStuurbediende servoklep
ProducttypeICSH 50
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingRecht
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]248 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Topafdekking3 functiemodules
Type inlaataansluitingMoflas
Type uitlaat aanlsuitingMoflas
Uitgang aansluitmaat [inch]2 in
UL-certificeringYes
UL-keuringsdossiernaamKOUDEMIDDELKLEP 53R0
VentielversieStandaardversie
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht13.271 Kilogram
Netto gewicht9.966 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume20.671 Liter
EAN/UPC5702428514477