Stuurbediende servoklep, ICS 25-20
148X0022
Aansluittype: NPT, Aansluitstandaard: ASME B 1.20.1, Topafdekking: 1 functiemodule
148X0022
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 3/4 in |
| Aansluitstandaard | ASME B 1.20.1 |
| Aansluittype | NPT |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Functie | Pilot operated servo valve |
| Gebruikt in product | Solenoid NC |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Material Description | ICS 25-20 SOLENOID, 3/4" FPT, w/ EVM NC |
| P-poorttype | EVM NC |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Poortgrootte (nominaal) [inch] | 3/4 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productbeschrijving | Magneetklep |
| Productgroep | Regionally specified kits |
| Productnaam | Stuurbediende servoklep |
| Producttype | ICS 25-20 |
| Richting | Recht |
| Topafdekking | 1 functiemodule |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 4.74 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.007 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 5.372 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |