Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Stuurbediende servoklep, ICS 50

027X0376

Aansluittype: Stomplas, Aansluitstandaard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Aansluitmaat [in]: 2-1/8"

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]2-1/8"
AansluitstandaardASME B 36.10M SCHEDULE 40
AansluittypeStomplas
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionICS 50 2-1/8" ODS 3 pilot top cover, ex
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingFunctiemodule
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamStuurbediende servoklep
ProducttypeICS 50
REACH kandidatenlijst stoffenNo
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht12.284 Kilogram
Netto gewicht11.309 Kilogram
Volume22.493 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424221423
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm