Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

Stuurbediende servoklep

027H6030

Stuurbediende servoklep

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalStaal
AansluitstandaardEN 10220
Afmeting uitgang aansluiting [mm]65.0 mm
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal
CategorieII
China RoHS exemption clauseNo
Cv-waarde [gal/min]81.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Ext. stuurdrukaansluitingLasnippel (P2-poort)
GoedkeuringEACTÜVUAUL
Handmatige-bedieningsoptieSpil voor handmatig openen
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Housing material (EF001596)Steel
Ingangaansluitingsafmeting [inch]2 1/2 in
Ingangaansluitingsafmeting [mm]65.00 mm
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kv-waarde [m³/h]70.000 m³/h
ManometeraansluitingInw. schroefdraad met stop
Material DescriptionICS 65-3 DIN 65
Material quality (EF001257)Other
Max. Werkdruk [bar]65.0 bar
Max. Werkdruk [psig]943 psig
MerkICV Flexline
Naam onderdelenprogrammaICS
Onderhoud geschiktICM / ICS / ICLX-reserveonderdelen
OpeningsconfiguratieGesloten (verschildruk=0 bar)PropOpen (verschildruk=0,07-0,2bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
OppervlaktebeschermingZn (TLP)
Kenmerkend
Waarde
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresICM / ICS / ICLX-toebehoren
ProductbeschrijvingServogestuurde klep
ProductgroepRegelkleppen druk en temp.
ProductnaamStuurbediende servoklep
ProducttypeICS3 65
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingRecht
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Stuuraansluiting configuratieP: Parallelle aansluitingSI-SII: Seriële aansluiting
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]248 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Topafdekking3 functiemodules
Type inlaataansluitingStomplas
Type uitlaat aanlsuitingStomplas
Uitgang aansluitmaat [inch]2 1/2 in
UL-certificeringYes
UL-keuringsdossiernaamKOUDEMIDDELKLEP 53R0
Ventiel bedieningStuurbediend
VentielversieStandaardversie
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht15.045 Kilogram
Netto gewicht14.823 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume22.493 Liter
EAN/UPC5702428235464