Danfoss logo
ICS1 25

Stuurbediende servoklep, ICS1 25-25, 20 mm, Stomplas

027H2068

Type inlaataansluiting: Stomplas, Aansluitstandaard: EN 10220, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 20, Kv-waarde [m³/h]: 11.5, Aansluitmateriaal: Staal

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalStaal
AansluitstandaardEN 10220
Afmeting uitgang aansluiting [mm]20.0 mm
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Cv-waarde [gal/min]13.340 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Ext. stuurdrukaansluitingLasnippel (P2-poort)
GoedkeuringEACUAUL
Handmatige-bedieningsoptieSpil voor handmatig openen
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [inch]3/4 in
Ingangaansluitingsafmeting [mm]20.00 mm
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Kv-waarde [m³/h]11.500 m³/h
ManometeraansluitingInw. schroefdraad met stop
Material DescriptionICS1 25-25 20\DIN
Max. Werkdruk [bar]65.0 bar
Max. Werkdruk [psig]943 psig
MerkICV Flexline
Naam onderdelenprogrammaICS
Onderhoud geschiktICM / ICS / ICLX-reserveonderdelen
Kenmerkend
Waarde
OpeningsconfiguratieGesloten (verschildruk=0 bar)PropOpen (verschildruk=0,07-0,2bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
OppervlaktebeschermingZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresICM / ICS / ICLX-toebehoren
ProductbeschrijvingServogestuurde klep
ProductgroepRegelkleppen druk en temp.
ProductnaamStuurbediende servoklep
ProducttypeICS1 25-25
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingRecht
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]248 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Topafdekking1 functiemodule
Type inlaataansluitingStomplas
Type uitlaat aanlsuitingStomplas
Uitgang aansluitmaat [inch]3/4 in
UL-certificeringYes
UL-keuringsdossiernaamKOUDEMIDDELKLEP 53R0
Ventiel bedieningStuurbediend
VentielversieStandaardversie
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.678 Kilogram
Netto gewicht3.341 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume8.68 Liter
EAN/UPC5702428236621