Stuurbediende servoklep, ICS1 25-25, 25 mm, Stomplas
027H2061
Type inlaataansluiting: Stomplas, Aansluitstandaard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 25, Kv-waarde [m³/h]: 11.5, Aansluitmateriaal: Staal
027H2061
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Staal |
| Aansluitstandaard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Afmeting uitgang aansluiting [mm] | 25.0 mm |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Staal |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv-waarde [gal/min] | 13.340 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Ext. stuurdrukaansluiting | Lasnippel (P2-poort) |
| Goedkeuring | EACLLC CDC EURO-TYSKUL |
| Handmatige-bedieningsoptie | Spil voor handmatig openen |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Ingangaansluitingsafmeting [inch] | 1 in |
| Ingangaansluitingsafmeting [mm] | 25.00 mm |
| Koelmiddel(en) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Kv-waarde [m³/h] | 11.500 m³/h |
| Manometeraansluiting | Inw. schroefdraad met stop |
| Material Description | ICS1 25-25 1 ANSI (25 A) |
| Max. Werkdruk [bar] | 65.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 943 psig |
| Merk | ICV Flexline |
| Naam onderdelenprogramma | ICS |
| Onderhoud geschikt | ICM / ICS / ICLX-reserveonderdelen |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Openingsconfiguratie | Gesloten (verschildruk=0 bar)PropOpen (verschildruk=0,07-0,2bar)Full open (delta p≥0.2 bar) |
| Oppervlaktebescherming | Zn (TLP) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productaccessoires | ICM / ICS / ICLX-toebehoren |
| Productbeschrijving | Servogestuurde klep |
| Productgroep | Regelkleppen druk en temp. |
| Productnaam | Stuurbediende servoklep |
| Producttype | ICS1 25-25 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | Recht |
| Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -60 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 248 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -76 °F |
| Topafdekking | 1 functiemodule |
| Type inlaataansluiting | Stomplas |
| Type uitlaat aanlsuiting | Stomplas |
| Uitgang aansluitmaat [inch] | 1 in |
| UL-certificering | Yes |
| UL-keuringsdossiernaam | KOUDEMIDDELKLEP 53R0 |
| Ventiel bediening | Stuurbediend |
| Ventielversie | Standaardversie |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 3.754 Kilogram |
| Netto gewicht | 3.409 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 8.68 Liter |
| EAN/UPC | 5702428236683 |