Elektrische regelklep, KVS 5C, Bimetaal: staal/koper
034G7851
Type inlaataansluiting: Soldeer ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer ODF, Max. Werkdruk [bar]: 50, Ingangsgrootte [inch]: 1 1/8 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 1 1/8 inch
034G7851
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Bimetaal: staal/koper |
| ATEX Verkooptekst | II 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
| Bodymateriaal | Roestvrij staal |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Compatibele Danfoss-regelaars | EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKF 1AEKF 2AMCX 061VMCX 152V |
| Compatibiliteit van smeermiddelen | MOPOE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| El. aansl. maat | 4 pennen |
| Elektrische aansluiting | M12 |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Fase-inductie [µH] | 14000 μH |
| Fasestroom (piek) [mA] | 800 mA |
| Fasestroom (RMS) [mA] | 600 mA |
| Gebalanceerde Poort | Ja |
| Goedkeuring | ATEXCCCCECMIMEACUAUKCAUR |
| Handmatige-bedieningsoptie | AST-G-servicestuurprogramma |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
| Identiek product | 034G7850 |
| Ingangsgrootte [inch] | 1 1/8 inch |
| Ingangsgrootte [mm] | 28.00 mm |
| Kijkglas | Nee |
| Koelmiddel(en) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a |
| Koudemiddel temperatuur [ºC] [max.] | 100 °C |
| Koudemiddel temperatuur [ºC] [min.] | -40 °C |
| Koudemiddel temperatuur [ºF] [max.] | 212 °F |
| Koudemiddeltemperatuur [ºF] [min.] | -40 °F |
| Kv-waarde [m³/h] | 4.900 m³/h |
| Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | MANNELIJK |
| Material Description | KVS 5C Electric reg valve I/12 |
| Max. toegestane bedrijfscyclus [%] | 100 % RH |
| Max. tot. PowerCons CurrDrive [W] | 7.2 W |
| Max. tot. PowerCons VoltDrive [W] | 7.2 W |
| Max. Werkdruk [bar] | 50.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 725 psig |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| MaxOPD [bar] | 40.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 580.0 psi |
| Merk | Colibri |
| Motortype | Bipolair |
| Nominale cap.-condities [IMP] | tcond=77 °Ftevap=50 °Ftliq=82 °F |
| Nominale cap.-condities [SI] | tcond=25 °Ctevap=10 °Ctliq=28 °C |
| Notitie nominale cap.-cond. | Volledige slag open, normaal debiet |
| Olievrije koelmiddelen | R1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 158 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren afsluiter met stappenmotor |
| Productgroep | Regelkleppen druk en temp. |
| Productnaam | Elektrische regelklep |
| Productnaam SCIP-dossier | KVS 1C-5C electric expansion valve |
| Producttype | KVS 5C |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Richting | Recht |
| SCIP-dossiernr. | ec623591-c292-42d7-908c-c3ed5d7b6632 |
| Stappenmodus | 2-fasen volledige trapHalve stapMicrostap (aanbevolen) |
| Stroomrichting | Unidirectioneel |
| Stroomrichtingindicator | Lasergravuur 1-richtingspijl |
| Tijd voor volledige slag [s] [min.] | 3.0 s |
| Tijdvoorvolledige slag [s] [max.] | 6.0 s |
| Totaal aantal stappen | 600 (volledige stappen) |
| Type inlaataansluiting | Soldeer ODF |
| Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer ODF |
| Uitgangsgrootte [inch] | 1 1/8 inch |
| Uitgangsgrootte [mm] | 28.00 mm |
| UL-goedgekeurde koelmiddelen | R134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
| Weerstand [kOhm] | 0.0 kOhm |
| Werkstroom max. [A] | 0.80 A |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.395 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.3 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428913973 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |