Danfoss logo
OFV Pressure regulating valve

Drukregelklep, OFV 20

2412+185

LRA HST alt [A]: 20, Aansluittype: Stomplas, Kv-waarde [m³/h]: 0 - 0.52, Max. Werkdruk [bar]: 40

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]3/4 in
AansluitstandaardASME B 36.10M SCHEDULE 80
AansluittypeStomplas
Accessory (EF013236)TRUE
Batterijen inbegrepenNo
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Cv-waarde [gal/min] [max.]0.600 gal/min
Cv-waarde [gal/min] [min.]0.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukbereik [bar] Pe [max.]8.00 bar
Drukbereik [bar] Pe [min.]2.00 bar
Drukbereik [psig] Pe [max.]116.0 psig
Drukbereik [psig] Pe [min.]2.0 psig
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringEACUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [mm]20.00 mm
Kleur verfGrijs
Koelmiddel(en)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Kv-waarde [m³/h] [max.]0.520 m³/h
Kv-waarde [m³/h] [min.]0.000 m³/h
Kenmerkend
Waarde
LRA HST alt [A]20 mm
Material DescriptionOFV 20 A ANG OVER FLOW VALVE PS40
Max. Werkdruk [bar]40.0 bar
Max. Werkdruk [psig]580 psig
Onderhoud geschiktPress. regul. valve spare part
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresNee
ProductbeschrijvingOverstroomklep
ProductgroepRegelkleppen druk en temp.
ProductnaamDrukregelklep
ProducttypeOFV 20
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingHaaks
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-58 °F
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UitrustingKap
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.46 Kilogram
Netto gewicht2.05 Kilogram
Volume4.457 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428189804
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm