Danfoss logo
OFV Pressure regulating valve

Drukregelklep, OFV 25

2412+184

LRA HST alt [A]: 25, Aansluittype: Stomplas, Kv-waarde [m³/h]: 0 - 1.5, Max. Werkdruk [bar]: 40

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1 in
AansluitstandaardEN 10220
AansluittypeStomplas
Batterijen inbegrepenNo
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Cv-waarde [gal/min] [max.]1.744 gal/min
Cv-waarde [gal/min] [min.]0.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukbereik [bar] Pe [max.]8.00 bar
Drukbereik [bar] Pe [min.]2.00 bar
Drukbereik [psig] Pe [max.]116.0 psig
Drukbereik [psig] Pe [min.]2.0 psig
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringEACUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [mm]25.00 mm
Kleur verfGrijs
Koelmiddel(en)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Kv-waarde [m³/h] [max.]1.500 m³/h
Kv-waarde [m³/h] [min.]0.000 m³/h
LRA HST alt [A]25 mm
Material DescriptionOFV 25 D ANG OVER FLOW VALVE PS40
Kenmerkend
Waarde
Material quality (EF001257)Other
Max. Werkdruk [bar]40.0 bar
Max. Werkdruk [psig]580 psig
Onderhoud geschiktPress. regul. valve spare part
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresNee
ProductbeschrijvingOverstroomklep
ProductgroepRegelkleppen druk en temp.
ProductnaamDrukregelklep
ProducttypeOFV 25
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingHaaks
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-58 °F
UitrustingKap
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.37 Kilogram
Netto gewicht1.7 Kilogram
Volume5.04 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428189811
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm