Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Drukregelklep, KDC 200 A 2

148G3836

LRA HST alt [A]: 200, Aansluittype: Stomplas, Kv volledig open [m3/h]: 757, Max. Werkdruk [bar]: 40

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]8 in
AansluitstandaardASME B 36.10M SCHEDULE 40
AansluittypeStomplas
Batterijen inbegrepenNo
CategorieII
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv volledig open [gal/min]878.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukverschilbereik [bar]2.000 bar
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringCELLC CDC EURO-TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [mm]200.00 mm
Koelmiddel(en)R1270R170R290R600R600aRE170
Kv volledig open [m3/h]757 m³/h
LRA HST alt [A]200 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionKDC 200 A 2 bar Hydrocarbon,"C"
Max. Werkdruk [bar]40.0 bar
Max. Werkdruk [psig]580 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingMultifunctionele compressorklep
ProductgroepRegelkleppen druk en temp.
ProductnaamDrukregelklep
ProducttypeKDC 200 A 2
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingHaaks
Temperatuurbereik [°C] [Max]150 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-58 °F
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Verschildruk [psi]29.000 psi
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht94.4 Kilogram
Netto gewicht84.836 Kilogram
Volume6.178 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428883283
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm