Drukregelklep, KDC 80 A 2
148G3832
LRA HST alt [A]: 80, Aansluittype: Stomplas, Kv volledig open [m3/h]: 118, Max. Werkdruk [bar]: 40
148G3832
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 3 in |
| Aansluitstandaard | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Aansluittype | Stomplas |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Categorie | II |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv volledig open [gal/min] | 137.00 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukverschilbereik [bar] | 2.000 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | CEUA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Ingangaansluitingsafmeting [mm] | 80.00 mm |
| Koelmiddel(en) | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| Kv volledig open [m3/h] | 118 m³/h |
| LRA HST alt [A] | 80 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | KDC 080 A 2 bar Hydrocarbon,"C" |
| Max. Werkdruk [bar] | 40.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 580 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productbeschrijving | Multifunctionele compressorklep |
| Productgroep | Regelkleppen druk en temp. |
| Productnaam | Drukregelklep |
| Producttype | KDC 80 A 2 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | Haaks |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 302 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Verschildruk [psi] | 29.000 psi |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 10.771 Kilogram |
| Netto gewicht | 9.638 Kilogram |
| Volume | 17.772 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428883832 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |