Danfoss logo
ICLX 32, with coils

2-traps magneetklep, ICLX 50, 50 mm, Moflas

027H5042

2-traps magneetklep, Kv-waarde [m³/h]: 47

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalStaal
AansluitstandaardASME B 16.11
Actuator systeem2 EVM magneetfunctie stuurventiel
Afmeting uitgang aansluiting [mm]50.0 mm
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal
CategorieII
China RoHS exemption clause7.17.2
Cv-waarde [gal/min]54.520 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(b)
Explosion safety (EF003996)None
Ext. stuurdrukaansluitingLasnippel (P2-poort)
Freeflow (EF020116)FALSE
GoedkeuringEACTÜVUAUL
Handmatige-bedieningsoptieSpil voor handmatig openen
Height (EF000040)180
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Housing material (EF001596)Steel
Ingangaansluitingsafmeting [inch]2 in
Ingangaansluitingsafmeting [mm]50.00 mm
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kv-waarde [m³/h]47.000 m³/h
Material DescriptionICLX 50 SOC
Material quality (EF001257)Other
Max. Werkdruk [bar]65.0 bar
Max. Werkdruk [psig]943 psig
MerkICV Flexline
Model (EF000010)Straight
Naam onderdelenprogrammaICLX
Kenmerkend
Waarde
Omschrijving2-step solenoid valve
Onderhoud geschiktICM / ICS / ICLX-reserveonderdelen
Openingsconfiguratie1-traps (optionele instelling)2-traps (standaard)
OppervlaktebeschermingZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresICM / ICS / ICLX-toebehoren
ProductbeschrijvingMagneetklep
ProductgroepMagneetventielen
Productnaam2-traps magneetklep
Productnaam SCIP-dossierICLX 32-65
ProducttypeICLX 50
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
Stap 1 openingsgraad (~) [%]10 % RH
Stap 2-initialisatieDelta p < 1.25 bar (18 psig)
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]248 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Type inlaataansluitingMoflas
Type uitlaat aanlsuitingMoflas
Uitgang aansluitmaat [inch]2 in
UL-certificeringYes
UL-keuringsdossiernaamKOUDEMIDDELKLEP 53R0
Ventiel bedieningElektromagneetgestuurd
VentielversieStandaardversie
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht14.821 Kilogram
Netto gewicht10.772 Kilogram
Volume20.244 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428483131
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm