Thermostaat, RT7
017-505566
Temperatuurbereik [°C]: -25 - 15, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Externe voeler, Lengte capillair [mm]: 5000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66
017-505566
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP66 |
| Capillaire buis lengte fractie [inch] | 196 7/8 in |
| CE-keurmerk | Yes |
| Contact ordening | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Contactfunctie | SPDT |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diff. bij max. bereikinstelling [°C] [max.] | 14.0 °C |
| Diff. bij max. bereikinstelling [°C] [min.] | 2.5 °C |
| Diff. bij min. bereikinstelling [°C] [max.] | 10.0 °C |
| Diff. bij min. bereikinstelling [°C] [min.] | 2.0 °C |
| Differentie type | Instelbaar |
| El. aansl. maat | 2xPg 13.5 |
| Elektrische aansluiting | Geschroefde kabeldoorvoer |
| EN 60947 bedrading eigenschappen | Flex., beslagringen: 0,2-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,2-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,2-2,5 mm2 |
| EN 60947 elektrische eigenschappen | Isolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVKortsluitingsbev., zekering: 10A |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | CCCCEEACGLLVDNKKRMRSRoHSRoHS ChinaUA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 15 pc |
| Lading type | Adsorptie |
| Lengte capillair [mm] | 5000 mm |
| Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | Vrouwelijk |
| Material Description | RT7 Thermostat M/15 |
| Max. sensortemperatuur [°C] | 150 °C |
| Max. sensortemperatuur [°F] | 302.0 °F |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -50 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 158 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
| Onderhoud geschikt | Contactsystemen |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren schakelaars |
| Productbeschrijving | Thermostaat |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Thermostaat |
| Productnaam SCIP-dossier | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Producttype | RT7 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelelement type | Externe voeler |
| SCIP-dossiernr. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| Sensor afmeting (Ø x L) [inch] | 3/8 x 3 1/8 in |
| Sensor afmeting(Ø x L) [mm] | 9.5 x 80 mm |
| Standaard elektrische aansluitingen | DIN 40430 |
| Standaard elektrische specificatie | EN 60947-4/-5 |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 15 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -25 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 59 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -11 °F |
| Vergrendelingsfunctie | Auto |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.12 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.008 Kilogram |
| Volume | 2.685 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428519359 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |