Thermostaat, KPU71
060L5218
Thermostaat, Producttype: KPU71, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Externe voeler, Temperatuurbereik [°C] [Min]: -4, Temperatuurbereik [°C] [Max]: 21
060L5218
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse behuizing Nema (~) | 1 |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP30 |
| Capillaire buis lengte fractie [inch] | 80 in |
| CE-keurmerk | Yes |
| Contact ordening | Stuurfunctie: 120/240 V dc 12W120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRA |
| Contactfunctie | SPDT |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diff. bij max. bereikinstelling [°F] [max.] | 16.0 °F |
| Diff. bij max. bereikinstelling [°F] [min.] | 4.0 °F |
| Diff. bij min. bereikinstelling [°F] [max.] | 18.0 °F |
| Diff. bij min. bereikinstelling [°F] [min.] | 5.5 °F |
| Differentie type | Instelbaar |
| El. aansl. maat | 7/8 inch |
| Elektrische aansluiting | Gat |
| EN 60947 bedrading eigenschappen | Flex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2 |
| EN 60947 elektrische eigenschappen | Isolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 14 pc |
| Lading type | Adsorptie |
| Lengte capillair [mm] | 2030 mm |
| Material Description | KPU71 Thermostat M/14 |
| Max. sensortemperatuur [°C] | 80 °C |
| Max. sensortemperatuur [°F] | 175.0 °F |
| Omg. temp. opmerking | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 50 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 122 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Onderdelen bijgevoegd | HoekbeugelSchroeven |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Opmerkingen elektrische aansluitingen | for ½ in male pipe thread |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren schakelaars |
| Productbeschrijving | Temperatuurregeling |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Thermostaat |
| Productnaam SCIP-dossier | KP KPS KPU Thermostat |
| Producttype | KPU71 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Regelelement type | Externe voeler |
| SCIP-dossiernr. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Sensor afmeting (Ø x L) [inch] | 3/8 x 4 1/2 in |
| Sensor afmeting(Ø x L) [mm] | 9.5 x 115 mm |
| Standaard elektrische specificatie | EN 60947-4/-5 |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 21 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -4 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 70 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | 25 °F |
| UL-certificering | Yes |
| UL-keuringsdossiernaam | E31024 |
| Vergrendelingsfunctie | Auto |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.793 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.753 Kilogram |
| Volume | 1.624 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428075466 |
| Proposition 65 | Cancer |