Danfoss logo
Thermostat, KP81, WEB060L8037

Thermostaat, KP81

060L224066

Temperatuurbereik [°C]: 80 - 116, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Externe voeler, Lengte capillair [mm]: 2030, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse behuizing Nema (~)1
Beschermingsklasse-IP behuizingIP30
Capillaire buis lengte fractie [inch]80 in
CE-keurmerkYes
Contact ordening16 A resistief, één fase8 A resistief, enkele faseStuurfunctie: 120/240 V ac 3AStuurfunctie: 240 V dc 12 W(0,05 A)120 V AC, 16 FLA, 96 LRA240 V AC, 8 FLA, 48 LRA
ContactfunctieSPDT
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. bij max. bereikinstelling [°C] [max.]20.0 °C
Diff. bij max. bereikinstelling [°C] [min.]6.0 °C
Diff. bij max. bereikinstelling [°F] [max.]42.0 °F
Diff. bij max. bereikinstelling [°F] [min.]12.0 °F
Diff. bij max. bereikinstelling [K] [max.]20.0 K
Diff. bij max. bereikinstelling [K] [min.]6.0 K
Diff. bij min. bereikinstelling [°C] [max.]20.0 °C
Diff. bij min. bereikinstelling [°C] [min.]6.0 °C
Diff. bij min. bereikinstelling [°F] [max.]36.0 °F
Diff. bij min. bereikinstelling [°F] [min.]11.0 °F
Diff. bij min. bereikinstelling [K] [max.]20.0 K
Diff. bij min. bereikinstelling [K] [min.]6.0 K
Differentie typeInstelbaar
El. aansl. maatNPSM 1/2 - 14
Elektrische aansluitingConnector wartelkabel
EN 60947 bedrading eigenschappenFlex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2
EN 60947 elektrische eigenschappenIsolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringBVCCCCECMIMDNVEACGLLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat32 pc
Lading typeAdsorptie
Lengte capillair [mm]2030 mm
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenVrouwelijk
Material DescriptionKP81 Thermostat M/32
Kenmerkend
Waarde
Max. sensortemperatuur [°C]200 °C
Max. sensortemperatuur [°F]392.0 °F
Omg. temp. opmerking80 °C/176 °F for max 120 min
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]150 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderdelen bijgevoegdSchroeven
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductbeschrijvingThermostaat
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamThermostaat
Productnaam SCIP-dossierKP KPS KPU Thermostat
ProducttypeKP81
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regelelement typeExterne voeler
SCIP-dossiernr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Sensor afmeting (Ø x L) [inch]3/8 x 3 3/8 in
Sensor afmeting(Ø x L) [mm]9.5 x 85 mm
Standaard elektrische aansluitingenANSI/ASME B1.20.1
Standaard elektrische specificatieEN 60947-4/-5
Temperatuurbereik [°C] [Max]116 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]80 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]240 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]175 °F
UL-certificeringYes
UL-keuringsdossiernaamE31024MH27572
VergrendelingsfunctieAuto
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.486 Kilogram
Netto gewicht0.388 Kilogram
Volume1.281 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423229291
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm