Danfoss logo
KP 61 - KP 81 dimensions, without sensor bulb

Thermostaat, KP61

060L200066

Temperatuurbereik [°C]: -30 - 15, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Capillairsensor, Lengte capillair [mm]: 2030, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse behuizing Nema (~)1
Beschermingsklasse-IP behuizingIP30
Capillaire buis lengte fractie [inch]80 in
CE-keurmerkYes
Contact ordening16 A resistief, één fase8 A resistief, enkele faseStuurfunctie: 120/240 V ac 3AStuurfunctie: 240 V dc 12 W(0,05 A)120 V AC, 16 FLA, 96 LRA240 V AC, 8 FLA, 48 LRA
ContactfunctieSPDT
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. bij max. bereikinstelling [°C] [max.]7.0 °C
Diff. bij max. bereikinstelling [°C] [min.]1.5 °C
Diff. bij max. bereikinstelling [°F] [max.]13.0 °F
Diff. bij max. bereikinstelling [°F] [min.]2.5 °F
Diff. bij max. bereikinstelling [K] [max.]7.0 K
Diff. bij max. bereikinstelling [K] [min.]1.5 K
Diff. bij min. bereikinstelling [°C] [max.]23.0 °C
Diff. bij min. bereikinstelling [°C] [min.]5.5 °C
Diff. bij min. bereikinstelling [°F] [max.]40.0 °F
Diff. bij min. bereikinstelling [°F] [min.]10.0 °F
Diff. bij min. bereikinstelling [K] [max.]23.0 K
Diff. bij min. bereikinstelling [K] [min.]5.5 K
Differentie typeInstelbaar
El. aansl. maatNPSM 1/2 - 14
Elektrische aansluitingConnector wartelkabel
EN 60947 bedrading eigenschappenFlex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2
EN 60947 elektrische eigenschappenIsolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat32 pc
Lading typeDamp
Lengte capillair [mm]2030 mm
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenVrouwelijk
Material DescriptionKP61 Thermostat M/32
Kenmerkend
Waarde
Max. sensortemperatuur [°C]120 °C
Max. sensortemperatuur [°F]248.0 °F
Omg. temp. opmerking80 °C/176 °F for max 120 min
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]150 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderdelen bijgevoegdSchroeven
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductbeschrijvingThermostaat
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamThermostaat
Productnaam SCIP-dossierKP KPS KPU Thermostat
ProducttypeKP61
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regelelement typeCapillairsensor
SCIP-dossiernr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Sensor afmeting (Ø x L) [inch]1/10 x 19 5/8 in
Sensor afmeting(Ø x L) [mm]2.5 x 500 mm
Standaard elektrische aansluitingenANSI/ASME B1.20.1
Standaard elektrische specificatieEN 60947-4/-5
Temperatuurbereik [°C] [Max]15 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]60 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-20 °F
UL-certificeringYes
UL-keuringsdossiernaamE31024
VergrendelingsfunctieAuto
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.482 Kilogram
Netto gewicht0.4 Kilogram
Volume1.281 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428014922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm