Danfoss logo
Thermostat, KP79_060L127466

Thermostaat, KP79

060L127466

Temperatuurbereik [°C]: 50 - 100, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Starre sensor, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP55

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluiting voor zak/slangM 18 x 1.5
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP55
CE-keurmerkYes
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Contact ordeningAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
ContactfunctieSPDT
Degree of protection (IP) (EF005474)IP55
Depth (EF000049)142
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. bij max. bereikinstelling [°C] [max.]15.0 °C
Diff. bij max. bereikinstelling [°C] [min.]5.0 °C
Diff. bij max. bereikinstelling [K] [max.]15.0 K
Diff. bij max. bereikinstelling [K] [min.]5.0 K
Diff. bij min. bereikinstelling [°C] [max.]15.0 °C
Diff. bij min. bereikinstelling [°C] [min.]5.0 °C
Diff. bij min. bereikinstelling [K] [max.]15.0 K
Diff. bij min. bereikinstelling [K] [min.]5.0 K
Differentie typeInstelbaar
El. aansl. maatPg 13.5
Elektrische aansluitingGeschroefde kabeldoorvoer
EN 60947 bedrading eigenschappenFlex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2
EN 60947 elektrische eigenschappenIsolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Explosion-proof (EF004663)FALSE
GoedkeuringBVCCCCEDNVEACGLLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Height (EF000040)142
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Lading typeAdsorptie
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenVrouwelijk
Material DescriptionKP79 Thermostat M/10
Kenmerkend
Waarde
Max. sensortemperatuur [°C]150 °C
Max. sensortemperatuur [°F]302.0 °F
Min. lengte dompelbuis [inch]6 9/16 in
Min. lengte dompelbuis [mm]110 mm
Omg. temp. opmerking80 °C/176 °F for max 120 min
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]150 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Opmerkingen elektrische aansluitingenMetalen kabelwartel
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductbeschrijvingThermostaat
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamThermostaat
Productnaam SCIP-dossierKP KPS KPU Thermostat
ProducttypeKP79
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regelelement typeStarre sensor
SCIP-dossiernr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Sensor afmeting (Ø x L) [inch]1/2 x 2 1/2 in
Sensor afmeting(Ø x L) [mm]13 x 63 mm
Standaard elektrische aansluitingenDIN 40430
Standaard elektrische specificatieEN 60947-5
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]212 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]122 °F
UL-certificeringYes
UL-keuringsdossiernaamE31024MH27572
VergrendelingsfunctieAuto
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes
Width (EF000008)142

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.705 Kilogram
Netto gewicht0.696 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume3.684 Liter
EAN/UPC5702428543033