Thermostaat, KP61
060L126466
Temperatuurbereik [°C]: -30 - 15, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Capillairsensor, Lengte capillair [mm]: 6000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30
060L126466
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse behuizing Nema (~) | 1 |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP30 |
| Capillaire buis lengte fractie [inch] | 236 1/4 in |
| CE-keurmerk | Yes |
| Contact ordening | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Contactfunctie | SPDT |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diff. bij max. bereikinstelling [°C] [max.] | 7.0 °C |
| Diff. bij max. bereikinstelling [°C] [min.] | 1.5 °C |
| Diff. bij max. bereikinstelling [K] [max.] | 7.0 K |
| Diff. bij max. bereikinstelling [K] [min.] | 1.5 K |
| Diff. bij min. bereikinstelling [°C] [max.] | 23.0 °C |
| Diff. bij min. bereikinstelling [°C] [min.] | 5.5 °C |
| Diff. bij min. bereikinstelling [K] [max.] | 23.0 K |
| Diff. bij min. bereikinstelling [K] [min.] | 5.5 K |
| Differentie type | Instelbaar |
| El. aansl. maat | 6-14 mm |
| Elektrische aansluiting | Rubberen kabelwartel |
| EN 60947 bedrading eigenschappen | Flex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2 |
| EN 60947 elektrische eigenschappen | Isolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | BVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Lading type | Damp |
| Lengte capillair [mm] | 6000 mm |
| Material Description | KP61 Thermostat M/10 |
| Max. sensortemperatuur [°C] | 120 °C |
| Max. sensortemperatuur [°F] | 248.0 °F |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omg. temp. opmerking | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 65 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 150 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Onderdelen bijgevoegd | SchroevenWandbeugel |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren schakelaars |
| Productbeschrijving | Thermostaat |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Thermostaat |
| Productnaam SCIP-dossier | KP KPS KPU Thermostat |
| Producttype | KP61 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Regelelement type | Capillairsensor |
| SCIP-dossiernr. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Sensor afmeting (Ø x L) [inch] | 1/10 x 19 5/8 in |
| Sensor afmeting(Ø x L) [mm] | 2.5 x 500 mm |
| Standaard elektrische specificatie | EN 60947-5 |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 15 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -30 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 59 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -22 °F |
| UL-certificering | Yes |
| UL-keuringsdossiernaam | E31024 |
| Vergrendelingsfunctie | Auto |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.75 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.603 Kilogram |
| Volume | 1.993 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428942126 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |