Thermostaat, KP81
060L117066
Temperatuurbereik [°C]: 80 - 150, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Externe voeler, Lengte capillair [mm]: 5000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30
060L117066
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse behuizing Nema (~) | 1 |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP30 |
| Capillaire buis lengte fractie [inch] | 196 7/8 in |
| CE-keurmerk | Yes |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Contact ordening | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Contactfunctie | SPDT |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP30 |
| Depth (EF000049) | 55 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diff. bij max. bereikinstelling [°C] [max.] | 23.0 °C |
| Diff. bij max. bereikinstelling [°C] [min.] | 7.0 °C |
| Diff. bij max. bereikinstelling [K] [max.] | 23.0 K |
| Diff. bij max. bereikinstelling [K] [min.] | 7.0 K |
| Diff. bij min. bereikinstelling [°C] [max.] | 20.0 °C |
| Diff. bij min. bereikinstelling [°C] [min.] | 6.0 °C |
| Diff. bij min. bereikinstelling [K] [max.] | 20.0 K |
| Diff. bij min. bereikinstelling [K] [min.] | 6.0 K |
| Differentie type | Instelbaar |
| El. aansl. maat | 6-14 mm |
| Elektrische aansluiting | Rubberen kabelwartel |
| EN 60947 bedrading eigenschappen | Flex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2 |
| EN 60947 elektrische eigenschappen | Isolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Goedkeuring | BVCCCCECMIMDNVEACGLLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Height (EF000040) | 55 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 14 pc |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Lading type | Adsorptie |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Lengte capillair [mm] | 5000 mm |
| Material Description | KP81 THERMOSTAT |
| Max. sensortemperatuur [°C] | 200 °C |
| Max. sensortemperatuur [°F] | 392.0 °F |
| Omg. temp. opmerking | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 65 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 150 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren schakelaars |
| Productbeschrijving | Thermostaat |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Thermostaat |
| Productnaam SCIP-dossier | KP KPS KPU Thermostat |
| Producttype | KP81 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Regelelement type | Externe voeler |
| SCIP-dossiernr. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Sensor afmeting (Ø x L) [inch] | 3/8 x 4 1/2 in |
| Sensor afmeting(Ø x L) [mm] | 9.5 x 115 mm |
| Standaard elektrische specificatie | EN 60947-5 |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 80 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 302 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | 176 °F |
| UL-certificering | Yes |
| UL-keuringsdossiernaam | E31024MH27572 |
| Vergrendelingsfunctie | Auto |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Width (EF000008) | 55 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.554 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.476 Kilogram |
| Volume | 1.468 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423148752 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |