Danfoss logo
KP81 Thermostat, WEB060L8034

Thermostaat, KP81

060L115566

Temperatuurbereik [°C]: 80 - 150, Vergrendelingsfunctie: Handbediend max., Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Externe voeler, Lengte capillair [mm]: 2000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse behuizing Nema (~)1
Beschermingsklasse-IP behuizingIP30
Capillaire buis lengte fractie [inch]78 3/4 in
CE-keurmerkYes
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Contact ordeningAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
ContactfunctieSPDT
Degree of protection (IP) (EF005474)IP30
Depth (EF000049)48
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. bij max. bereikinstelling [°C]9.0 °C
Diff. bij max. bereikinstelling [K]9.0 K
Diff. bij min. bereikinstelling [°C]9.0 °C
Diff. bij min. bereikinstelling [K]9.0 K
Differentie typeVast
El. aansl. maat6-14 mm
Elektrische aansluitingRubberen kabelwartel
EN 60947 bedrading eigenschappenFlex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2
EN 60947 elektrische eigenschappenIsolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Explosion-proof (EF004663)FALSE
GoedkeuringBVCCCCECMIMDNVEACGLLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Height (EF000040)48
Hoeveelheid per verpakkingsformaat32 pc
Identiek product060L115666
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Lading typeAdsorptie
Lengte capillair [mm]2000 mm
Material DescriptionKP81 Thermostat M/32
Kenmerkend
Waarde
Max. sensortemperatuur [°C]200 °C
Max. sensortemperatuur [°F]392.0 °F
Omg. temp. opmerking80 °C/176 °F for max 120 min
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]150 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Overige RoHS-documentatieSaudi Arabia RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductbeschrijvingThermostaat
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamThermostaat
Productnaam SCIP-dossierKP KPS KPU Thermostat
ProducttypeKP81
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regelelement typeExterne voeler
SCIP-dossiernr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Sensor afmeting (Ø x L) [inch]3/8 x 3 3/8 in
Sensor afmeting(Ø x L) [mm]9.5 x 85 mm
Standaard elektrische specificatieEN 60947-5
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]80 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]176 °F
UL-certificeringYes
UL-keuringsdossiernaamE31024MH27572
VergrendelingsfunctieHandbediend max.
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes
Width (EF000008)48

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.432 Kilogram
Netto gewicht0.368 Kilogram
Volume1.281 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423148745
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm