Thermostaat, KP98
060L113166
Vergrendelingsfunctie: Handbediend max., Contactfunctie: 2 SPST(NC), Regelelement type: Externe voeler, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30, Lengte capillair [mm]: 1000
060L113166
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse behuizing Nema (~) | 1 |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP30 |
| Capillaire buis lengte fractie [inch] | 39 3/8 in |
| CE-keurmerk | Yes |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Contact ordening | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Contactfunctie | 2 SPST(NC) |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP30 |
| Depth (EF000049) | 138 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diff. bij max. bereikinstelling [°C] | 14.0 °C |
| Diff. bij max. bereikinstelling [K] | 14.0 K |
| Diff. bij min. bereikinstelling [°C] | 14.0 °C |
| Diff. bij min. bereikinstelling [K] | 14.0 K |
| Differentie type | Vast |
| El. aansl. maat | 6-14 mm |
| Elektrische aansluiting | Rubberen kabelwartel |
| EN 60947 bedrading eigenschappen | Flex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2 |
| EN 60947 elektrische eigenschappen | Isolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Goedkeuring | CCCCECMIMEACLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Height (EF000040) | 138 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Lading type | Adsorptie |
| Lengte capillair [mm] | 1000 mm |
| Material Description | KP98 Thermostat M/20 |
| Max. sensortemperatuur [°C] | 150 °C |
| Max. sensortemperatuur [°F] | 302.0 °F |
| Omg. temp. opmerking | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 65 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 150 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren schakelaars |
| Productbeschrijving | Thermostaat |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Thermostaat |
| Productnaam SCIP-dossier | KP KPS KPU Thermostat with Zink |
| Producttype | KP98 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Regelelement type | Externe voeler |
| Reset functie, linkerzijde | Handbediend max. |
| Resetfunctie, rechterzijde | Handbediend max. |
| SCIP-dossiernr. | bdec1120-10ae-4982-b134-70681fd73d7b |
| Sensor afmeting (Ø x L) [inch] | 3/8 x 4 1/2 in |
| Sensor afmeting(Ø x L) [mm] | 9.5 x 115 mm |
| Standaard elektrische specificatie | EN 60947-5 |
| Temp.-bereik linkerzijde [°C] [max.] | 120 °C |
| Temp.-bereik linkerzijde [°C] [min.] | 60 °C |
| Temp.-bereik linkerzijde [°F] [max.] | 250 °F |
| Temp.-bereik linkerzijde [°F] [min.] | 140 °F |
| Temp.-bereik rechterzijde [°C] [max.] | 180 °C |
| Temp.-bereik rechterzijde [°C] [min.] | 100 °C |
| Temp.-bereik rechterzijde [°F] [max.] | 350 °F |
| Temp.-bereik rechterzijde [°F] [min.] | 210 °F |
| Uitrusting | Rechter cap. 2m |
| UL-certificering | Yes |
| UL-keuringsdossiernaam | E31024 |
| Vergrendelingsfunctie | Handbediend max. |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Width (EF000008) | 138 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.686 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.62 Kilogram |
| Volume | 1.993 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428016490 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |