Danfoss logo
KP71 Thermostat M/32, WEB060L8022

Thermostaat, KP71

060L111566

Temperatuurbereik [°C]: -5 - 20, Vergrendelingsfunctie: Handbediend min., Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Externe voeler, Lengte capillair [mm]: 2000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse behuizing Nema (~)1
Beschermingsklasse-IP behuizingIP30
Capillaire buis lengte fractie [inch]78 3/4 in
CE-keurmerkYes
Contact ordeningAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
ContactfunctieSPDT
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. bij max. bereikinstelling [°C]3.0 °C
Diff. bij max. bereikinstelling [K]3.0 K
Diff. bij min. bereikinstelling [°C]3.0 °C
Diff. bij min. bereikinstelling [K]3.0 K
Differentie typeVast
El. aansl. maat6-14 mm
Elektrische aansluitingRubberen kabelwartel
EN 60947 bedrading eigenschappenFlex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2
EN 60947 elektrische eigenschappenIsolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat32 pc
Lading typeAdsorptie
Lengte capillair [mm]2000 mm
Material DescriptionKP71 Thermostat M/32
Max. sensortemperatuur [°C]80 °C
Max. sensortemperatuur [°F]176.0 °F
Omg. temp. opmerking80 °C/176 °F for max 120 min
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]150 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductbeschrijvingThermostaat
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamThermostaat
Productnaam SCIP-dossierKP KPS KPU Thermostat
ProducttypeKP71
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regelelement typeExterne voeler
SCIP-dossiernr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Sensor afmeting (Ø x L) [inch]3/8 x 4 1/2 in
Sensor afmeting(Ø x L) [mm]9.5 x 115 mm
Standaard elektrische specificatieEN 60947-5
Temperatuurbereik [°C] [Max]20 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-5 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]68 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]23 °F
UL-certificeringYes
UL-keuringsdossiernaamE31024
VergrendelingsfunctieHandbediend min.
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.426 Kilogram
Netto gewicht0.362 Kilogram
Volume1.281 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428016445
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm