Danfoss logo
Copper seal ring

Toebehoren schakelaars, Demper

060-104866

Type aanduiding: Demper, Gebruikt in product: KP, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 20

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productKP
Gebruikt voor productopmerkingenØ 0.3 mm hole
Grootte drukingangsaansl. [inch]1/4 in
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Material DescriptionDamping Device
Kenmerkend
Waarde
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepToebehoren schakelaars
ProductnaamDemper
ProducttypeAccessoire
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingDemper
Type drukinlaatFlare
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.011 Kilogram
Netto gewicht0.049 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.653 Liter
EAN/UPC5702428017565